Skrzynka rozdzielcza z pokrywą - ENF 2 ST SH 300X200X120
0801196

Skrzynka rozdzielcza z pokrywą, materiał: Blacha stalowa, jasnoszary RAL 7035, 300 mm x 200 mm x 120 mm, rodzaj zamknięcia: Pokrywa przykręcana śrubą, zakres dostawy - ATD: Płyta montażowa, Płyta montażowa


Szczegóły produktu




zakres dostawy Płyta montażowa
Śruby plastikowe do szybkiego montażu
Płyty kołnierzowe z blachy stalowej z uszczelkami i materiałem mocującym

Szerokość 300 mm
Wysokość 200 mm
Głębokość 120 mm

Kolor jasnoszary RAL 7035
Materiał Blacha stalowa
Powłoka malowane proszkowo

Informacje ogólne
Rodzaj zamknięcia (GRP) Pokrywa przykręcana śrubą

Szyny, montaż bezpośredni tak

Numer artykułu 0801196
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz produktu BH912X
GTIN 4046356722100
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 99,99 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 99,99 g
Numer taryfy celnej 85480090