Skrzynka rozdzielcza z pokrywą - EN 2 ST SH 800X400X120
0801248

Skrzynka rozdzielcza z pokrywą, materiał: Blacha stalowa, jasnoszary RAL 7035, 800 mm x 400 mm x 120 mm, rodzaj zamknięcia: Pokrywa przykręcana śrubą, Śruby plastikowe do szybkiego montażu


Szczegóły produktu




zakres dostawy Śruby plastikowe do szybkiego montażu

Szerokość 800 mm
Wysokość 400 mm
Głębokość 120 mm

Kolor jasnoszary RAL 7035
Materiał Blacha stalowa
Powłoka malowane proszkowo

Informacje ogólne
Rodzaj zamknięcia (GRP) Pokrywa przykręcana śrubą

Szyny, montaż bezpośredni tak

Numer artykułu 0801248
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz produktu BH912X
GTIN 4046356722452
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 99,99 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 99,99 g
Numer taryfy celnej 85480090