Skrzynka rozdzielcza z pokrywą - EN 2 ST S4B 150X150X80
0801168

Skrzynka rozdzielcza z pokrywą, materiał: Stal szlachetna, rezystancja powierzchniowa: szczotkowany, 150 mm x 150 mm x 80 mm, rodzaj zamknięcia: Pokrywa przykręcana śrubą


Szczegóły produktu




Szerokość 150 mm
Wysokość 150 mm
Głębokość 80 mm

Materiał Stal szlachetna
Materiał uszczelki Silikon
Jakość powierzchni szczotkowany

Informacje ogólne
Rodzaj zamknięcia (GRP) Pokrywa przykręcana śrubą Trudny do zgubienia wkręt z rowkiem krzyżowym; moment obrotowy śrub pokrywy: 2,5 Nm

Informacja montażowa Otwór w tylnej ściance obudowy
Szyny, montaż bezpośredni tak

Numer artykułu 0801168
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz produktu BH9111
GTIN 4046356722032
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 99,99 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 99,99 g
Numer taryfy celnej 85480090