PI-EX-ME-SD/24/65-C
-
Separator sygnałów
2835477
Moduł sterowania zaworem, loop-powered, wyjście: iskrobezpieczne
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Kondycjoner sygnału |
| Zastosowanie | Digital OUT (wyjście cyfrowe) |
| liczba kanałów | 1 |
| napięcie probiercze wejście/wyjście | 2,5 kV AC |
| odpowiedź na wymuszenie skokowe (10-90%) | 20 ms |
| Separacja galwaniczna wejście/wyjście | |
| Separacja galwaniczna | 375 V (wartość szczytowa, wg EN 50020) |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | oddzielne napięcie zasilające nie jest potrzebne |
| Pobór mocy | ok. 1 W (przy dopasowaniu energetycznym obwodów wyjściowych) |
| Sygnał | |
| Sygnał wejściowy napięcie | 18 V DC ... 30 V DC (z obwodu sterującego) |
| Sygnał: Napięcie | |
| Opis wyjścia | iskrobezpieczny |
| Napięcie wyjściowe | 24 V (napięcie gwarantowane Uv) |
| Opór wyjścia | 370 Ω (rezystancja wewnętrzna Ri) |
| Czas reakcji | 20 ms |
| Rodzaj przyłącza | złącze śrubowe, wtykowe |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
| Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Parametry bezpieczeństwa | |
| Max. napięcie wyjścia Uo | 27,3 V |
| Max. prąd wyjścia Io | 96 mA |
| Max. moc wyjścia Po | 650 mW |
| Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 250 V |
| IIB: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 13,5 mH / 0,683 µF |
| IIC: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 2 mH / 0,088 µF |
| Wskaźnik stanu | Dioda LED żółta (stan przełączania) |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 22,5 mm |
| Wysokość | 99 mm |
| Głębokość | 114,5 mm |
| Kolor | zielony (RAL 6021) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Materiał obudowy | poliamid PA bez wzmocnienia |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 80 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | ≤ 75 % (średnia roczna) |
| ≤ 95 % (30 dni/rok, bez obroszenia) | |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| ATEX | |
| Oznaczanie | II (1)GD |
| [EEx ia] IIC | |
| Certyfikat | TÜV 00 ATEX 1526 |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | cULus |
| Normy | |
| Normy/przepisy | Zalecenia NAMUR, NE 21 |
| Numer artykułu | 2835477 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz produktu | DK1XXX |
| GTIN | 4017918181208 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 135,6 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 112,72 g |
| Kraj pochodzenia | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław