PI-EX-ME-RPSS-I/I
-
Separator sygnałów
2835422
Separator zasilania, SMART, (wejście analogowe), wejście: iskrobezpieczne, sygnał wejściowy: 0(4)..20 mA, sygnał wyjściowy: 0(4)..20 mA
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Kondycjoner sygnału |
| Zastosowanie | Analog IN (wejście analogowe) |
| liczba kanałów | 1 |
| napięcie probiercze wejście/wyjście | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| odpowiedź na wymuszenie skokowe (10-90%) | 2,2 ms |
| Maks. współczynnik temperaturowy | < 0,01 %/K |
| maksymalny błąd przenoszenia | ≤ 0,1 % (wartości granicznej) |
| Separacja galwaniczna Wejście/wyjście/zasilanie | |
| Separacja galwaniczna | 375 V (wartość szczytowa, wg EN 50020) |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 20 V DC ... 30 V DC |
| Pobór prądu maksymalny | < 90 mA (przy 24 V DC/20 mA) |
| Pobór mocy | 2,2 W |
| Sygnał | |
| Opis wejścia | Wejście prądowe, iskrobezpieczne |
| Dopuszczalne źródła wejściowe | 2-przewodowy przetwornik pomiarowy 4...20 mA |
| 3-przewodowy przetwornik pomiarowy 4...20 mA | |
| sygnały aktywne (zasilane od strony instalacji) 0/4...20 mA | |
| Sygnał wejściowy prąd | 4 mA ... 20 mA |
| Napięcie zasilania przetwornika | 17 V (przy 20 mA) |
| Technika przyłączeniowa | 2-, 3-przewodowa |
| Sygnał | |
| Opis wyjścia | Wyjście prądowe |
| Sygnał wyjściowy prąd | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| obciążenie/moc wyjścia prądowego | 800 Ω (550 Ω dla obsługi SMART) |
| Rodzaj przyłącza | Wtykane przyłącze śrubowe |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
| Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Parametry bezpieczeństwa | |
| Max. napięcie wyjścia Uo | 28 V |
| Max. prąd wyjścia Io | 93 mA |
| Max. moc wyjścia Po | 650 mW |
| Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 250 V |
| IIB: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 14 mH / 650 nF |
| IIC: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 2 mH / 83 nF |
| Komunikacja danych (bypass) | |
| Funkcja HART | tak, równolegle do obciążenia lub przez gniazda na płycie czołowej |
| Obsługiwane protokóły | HART, Foxboro, Yokogawa Brain, inne na zamówienie |
| Zakres mierzonych częstotliwości | 0 Hz ... 12 kHz (Szerokość pasma sygnałów do transmisji danych) |
| Wskaźnik stanu | Dioda LED zielona (napięcie zasilania) |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 22,5 mm |
| Wysokość | 99 mm |
| Głębokość | 114,5 mm |
| Kolor | zielony (RAL 6021) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Materiał obudowy | poliamid PA bez wzmocnienia |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 80 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | ≤ 75 % (średnia roczna) |
| ≤ 95 % (30 dni/rok, bez obroszenia) | |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| ATEX | |
| Oznaczanie | II (1)GD |
| [EEx ia] IIC | |
| Certyfikat | TÜV 00 ATEX 1522 |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | cULus |
| Normy | |
| Normy/przepisy | Zalecenia NAMUR, NE 21 |
| Numer artykułu | 2835422 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz produktu | DK1XXX |
| GTIN | 4017918181154 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 187,8 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 187,3 g |
| Kraj pochodzenia | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław