CSA
Approval ID: 252259cULus Recognized
Approval ID: E310982_Vol2_Sec1Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Rurki termokurcz., Rolka, czarny, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: bez nadruku, bez perforacji, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 2,1 ... 6,4 mm, wielkość pola opisowego: 10 x 100000 mm
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|