Rurki termokurcz. - WMS 2,4 (30X4)RXL
0800394

Rurki termokurcz., Rolka, biały, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: bez nadruku, perforowany, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,8 ... 2,4 mm, wielkość pola opisowego: 30 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5000


Szczegóły produktu




Typ produktu Rurka termokurczliwa niezadrukowana
Wykonanie Rury termokurcz.
Opisywanie
Ilość pojedynczych tabliczek 5000
Ilość pojedynczych tabliczek na wers 2
Nadruki bez nadruku

Szerokość 4 mm
Długość 30 mm
Wymiary zewnętrzne
średnica zewnętrzna 0,8 mm ... 2,4 mm

Kolor biały
Zgodne z RoHS Tak
Materiał poliolefiny
materiał element bazowy poliolefiny
Zawarte materiały bezhalogenowy
Bez silikonu Tak
bezhalogenowy Tak

Budowa kabla
Zewnętrzna średnica przewodu 0,8 mm ... 2,4 mm

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) VDMA 24364-A1-L:2018-05
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Test odporności na zadrapania
Specyfikacja pomiarowa zgodnie z DIN EN ISO 1518-1:2019-10
Test taśmy klejącej
Specyfikacja pomiarowa zgodnie z DIN EN ISO 2409:2013
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Odporność na promieniowanie UV
Specyfikacja pomiarowa zgodne z DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania 96 h
Metoda Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową
Odporność na działanie temperatur
Specyfikacja pomiarowa zgodnie z ANSI/UL 969-2018:03
Czas trwania badania 240 h
Rating 125 °C (150 °C) Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Odporność opisów na ścieranie
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach)
Izopropanol
[CAS No. 67-63-0]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
n-heksan
[CAS No. 110-54-3]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda + benzyna ekstrakcyjna
[CAS No. 64742-82-1]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l
[CAS No. 1310-73-2]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Ethanol (99 %)
[CAS No. 64-17-5]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Aceton (99%)
[CAS No. 67-64-1]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw
Specyfikacja pomiarowa zgodnie z ISO 175:2010
Czas trwania badania 168 h
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l
[CAS No. 1310-73-2]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda słona (350 g/l)
[CAS No. - ]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Ethanol (99 %)
[CAS No. 64-17-5]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Aceton (99%)
[CAS No. 67-64-1]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Butanon (MEK)
[CAS No. 78-93-3]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Benzyna
[CAS No. 64742-49-0]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Diesel
[CAS No. 68476-34-6]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 901 Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 902 Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 903 Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki
Specyfikacja pomiarowa DIN 50018:2013-05
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna AHT 1,0 S
Cykle 2
Badanie w rozpylonej solance
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania 96 h
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -55 °C ... 125 °C
Zalecane warunki przechowywania 23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.

Odporność na ścieranie DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Sposób montażu rozsunąć

Numer artykułu 0800394
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Klucz sprzedaży BG2216
Klucz produktu BG2216
Strona katalogu Strona 225 (C-3-2019)
GTIN 4046356626613
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 1 081,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1 081,7 g
Numer taryfy celnej 39173200
Kraj pochodzenia CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27400401
ECLASS-10.0.1 27400401
ECLASS-11.0 27281102

ETIM

ETIM 8.0 EC001530

UNSPSC

UNSPSC 21.0

CSA

Approval ID: 252259

cULus Recognized

Approval ID: E310982_Vol2_Sec1
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2


Korzyści

Aby umożliwić optymalne wykorzystanie materiału, rurki są wstępnie konfekcjonowane
Oznaczane przewody są w prosty sposób przewlekane przez rurkę, gdzie ustala się je poprzez obkurczanie rurki
Rurki WMS ... oznaczają przewody i kable w sposób trwały i zapobiegający utracie oznaczeń
Rurki pozostają elastyczne również po obkurczeniu
Rurki termokurczliwe zapewniają dodatkową izolację elektryczną i mechaniczne zabezpieczenie przewodów
Perforacja oddziela od siebie maksymalnie cztery oznaczniki na każdą rurkę
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)