Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-3P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS B
1668959

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, PIN 2+4 zmostkowane i Gniazdo proste M12, kodowanie: A, PIN 2+4 zmostkowane, długość kabla: 0,3 m


Szczegóły produktu




Typ produktu Rozdzielacz z kablem
Liczba biegunów 3
Zastosowanie Standard
Ilość odejść kablowych 2
Ekranowany nie
Kodowanie A - standard
Właściwości izolacji
Kategoria przepięciowa II
Stopień zabrudzenia 3

Opór przejścia ≤ 5 mΩ
Rezystancja izolacji ≥ 100 MΩ
Napięcie znamionowe UN 250 V AC
250 V DC
Prąd znamionowy IN 4 A

Wskaźnik stanu Nie
Wskaźnik statusu Nie

Klasa palności wg UL 94 HB
Materiał uszczelki NBR
materiał uchwytu TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku CuSn
materiał powierzchni styku Ni/Au
materiał uchwytu styków TPU GF
Materiał dławnicy gwintowanej Odlew ciśnieniowy, niklowany

Liczba cykli wtykania ≥ 100
Głowica 1
Konstrukcja głowicy Wtyki
Odejście kabla głowica proste
Rodzaj gwintu głowicy M12
Kodowanie A
Głowica 2
Konstrukcja głowicy Gniazdo
Odejście kabla głowica proste
Rodzaj gwintu głowicy M12
Kodowanie A

Długość przewodów 0,3 m
Waga przewodu 23 kg/km
UL AWM Style 20549
Liczba biegunów 3
Ekranowany nie
Typ kabla PUR bezhalogenowy czarny [PUR]
Budowa linki przewodu sygnałowego 42x 0,10 mm
przewód sygnałowy AWG 22
Przekrój przewodu 3x 0,34 mm² (Przewód sygnałowy)
Średnica żyły łącznie z izolacją 1,27 mm ±0,02 mm (Przewód sygnałowy)
Zewnętrzna średnica przewodu 3,85 mm ±0,15 mm
płaszcz zewnętrzny, materiał PUR
płaszcz zewnętrzny, kolor czarno-szary (RAL 7021)
Materiał przewodu błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył PP
Pojedyncze żyły, kolor brązowy, niebieski, czarny
Grubość ścianki izolacji ≥ 0,21 mm (Izolacja żył)
ok. 0,5 mm (Zewnętrzny płaszcz)
skręt całkowity 3 żyły skręcone wzdłuż
maksymalny opór przewodu maks. 58 Ω/km (przy 20 °C)
Rezystancja izolacji ≥ 100 GΩ*km (przy 20 °C)
Napięcie znamionowe kabla ≤ 300 V
Napięcie probiercze ≥ 3000 V
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe 19 mm
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome 38 mm
Cykle gięcia maksymalnie 10000000
Bezhalogenowość wg DIN VDE 0472 część 815
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia wg UL 758/1581 FT2
DIN EN 60332-2-2 (20 s)
olejoodporność wg DIN EN 60811-2-1
Pozostała odporność wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki
odporny na hydrolizę i mikroby
Warunkowo odporny na promieniowanie UV wg DIN EN ISO 4892-2-A
Właściwości szczególne do łańcuchów kablowych
bez silikonu
wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
Waga przewodu 26 kg/km
Budowa kabla
symbole kabli Li9Y11Y
Typ przewodu PUR bezhalogenowy czarny
Zewnętrzna średnica przewodu 4,40 mm
płaszcz zewnętrzny, materiał PUR
płaszcz zewnętrzny, kolor czarno-szary (RAL 7021)
Materiał przewodu błyszcząca skrętka Cu
Budowa linki przewodu sygnałowego 42x 0,10 mm
przewód sygnałowy AWG 22
Materiał izolacji żył PP
Grubość ścianki izolacji ≥ 0,21 mm (Izolacja żył)
Średnica żyły łącznie z izolacją 1,27 mm ±0,02 mm
Pojedyncze żyły, kolor brązowy, niebieski, czarny
skręt całkowity 3 żyły skręcone wzdłuż
Parametry elektryczne
Napięcie znamionowe przewodu 300 V
Napięcie pomiarowe przewodu 3000 V
Oporność żyły przewodu ≤ 58 Ω/m
Rezystancja izolacji przewodu ≥ 100 GΩ*km
Parametry mechaniczne
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome 44 mm
Liczba cykli gięcia 4000000
Promień gięcia 44 mm
Droga procesu 10 m
szybkość procesu 3 m/s
Liczba cykli zginania
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome 44 mm
Liczba cykli gięcia 4000000
Promień gięcia 44 mm
Droga procesu 10 m
szybkość procesu 3 m/s
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)

Warunki otoczenia
Stopień ochrony IP65
IP67
IP68
Temperatura otoczenia (praca) -25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)
-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Normy/przepisy IEC 61076-2-101

Numer artykułu 1668959
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Klucz sprzedaży BF1COA
Klucz produktu BF1COA
Strona katalogu Strona 250 (C-2-2019)
GTIN 4017918135782
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 48 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 48 g
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 27060313

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0

UL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
300 V 4 A

cUL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
300 V 4 A

EAC

Approval ID: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Listed


China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych