VS-09-A
-
Ramka montażowa
1688366
rama nabudowana D-SUB, rozmiar Shell 1, stopień ochrony IP67
Szczegóły produktu
| Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | |
| Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. |
| • OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać. | |
| • OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. | |
| • Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego. | |
| • W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi. | |
| • Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych. | |
| • Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie phoenixcontact.pl w dziale akcesoriów danego produktu). | |
| • W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. | |
| • Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewodzące obudowy złączy muszą być uziemione | |
| • Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact | |
| • Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej dostępnych do pobrania na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie. | |
| • Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie | |
| • Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte i zablokowane. | |
| • Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte. | |
| • Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych. | |
| • Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania. | |
| • W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| Zastosowanie | PCB |
| Konstrukcja | Rozmiar Shell 1 |
| wygląd wtyku | bez wyposażenia |
| Właściwości izolacji | |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 24 mm |
| Wysokość | 54 mm |
| Długość | 16,7 mm |
| Kolor | szary |
| Materiał | Tw. sztucz. |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Materiał uszczelki | Uszczelka płaska: NBR; uszczelka profilowana: EPDM |
| Materiał uszczelki | NBR |
| Materiał uszczelki płaskiej | NBR |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Materiał powłoki obudowy | PA, jasnoszary |
| materiał powierzchni styku | Au/Ni |
| materiał uchwytu styków | poliester GF |
| Dane mechaniczne | |
| Liczba cykli wtykania | ≥ 1000 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP65/IP67 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura otoczenia (montaż) | -40 °C ... 80 °C |
| Sposób montażu | Montaż czołowy |
| Numer artykułu | 1688366 |
| Jednostka opakowania | 5 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 5 Szt. |
| Klucz sprzedaży | ABNCBC |
| Klucz produktu | ABNCBC |
| GTIN | 4017918817510 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 9,08 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 8,86 g |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440192 |
| ECLASS-15.0 | 27440192 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (nr CAS: 119-47-1) |
| SCIP | e37209f4-bd91-4e37-ad0c-67e26a85a78f |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław