Puszka czujników - urządzeń wyk. - SACB- 8/3-L- 5,0PUR M8
1692501

Puszka czujników - urządzeń wyk., rodzaj przyłącza: Gniazdo M8, Ilość gniazd: 8, liczba biegunów: 3, kodowanie: A - standard, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Tak, pnp; przyłącze przewodów zbiorczych: Przyłącze stałe 180°, PUR/PVC, długość przewodów: 5 m, ekranowanie: nie


Szczegóły produktu




Liczba biegunów 3
Ilość gniazd 8
Kodowanie A - standard

napięcie robocze maksymalne Umax 30 V DC
Diagnostyka lokalna Napięcie zasilania LED zielona
wskaźnik stanu I/O LED żółta
Napięcie znamionowe UN 24 V DC
prąd zmierzony łącznie 6 A
maks. obciążalność prądowa każdego toru 2 A

Diagnostyka lokalna
Działanie nadzorowane Napięcie zasilania
Prezentacja optyczna LED zielona

Wskaźnik statusu Tak

Klasa palności wg UL 94 V0
Materiał izolacyjny PBT
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne

Długość przewodów 5 m
Budowa kabla
Typ przewodu przewód zbiorczy do przenośników łańcuchowych
Dane przew. gł. / dane złącza
Rodzaj przyłącza - czujnik - urządzenie wykonawcze Gniazdo M8
Rodzaj przyłącza Przyłącze stałe
Średnica zewnętrzna 9,1 mm
Przekrój przewodu sygnałowego 0,34 mm²
przewód sygnałowy AWG 22
Przekrój przewodu zasilającego 0,75 mm² (2x)
zasilanie AWG 18
Moment obr. miejsca wtyku przewodu czujnik/urz. wyk. 0,2 Nm
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -25 °C ... 90 °C (przy ułożeniu na stałe)
-5 °C ... 70 °C (przy ułożeniu przenośnym)

Warunki otoczenia
Stopień ochrony IP68
Temperatura otoczenia (praca) -25 °C ... 90 °C

Numer artykułu 1692501
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży 02
Klucz produktu BF3BCA
Strona katalogu Strona 44 (PC-2002)
GTIN 4017918177133
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 666,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 666,3 g
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-11.0 27440108


Produkty kompatybilne