Puszka czujników - urządzeń wyk. - SACB-6/12-L-10,0PUR
1695142

Puszka czujników - urządzeń wyk., rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Tworzywo sztuczne, Ilość gniazd: 6, liczba biegunów: 5, kodowanie: A - standard, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: Tak, pnp; przyłącze przewodów zbiorczych: Przyłącze stałe 180°, PUR/PVC, długość przewodów: 10 m, ekranowanie: nie


Szczegóły produktu




Typ produktu Puszka rozdzielcza ze złączami wtykowymi M8- do M12
Liczba biegunów 5
Ilość gniazd 6
Kodowanie A - standard

Rysunek wymiarowy
Szerokość 54 mm
Wysokość 19 mm
Długość 129 mm

Stopień ochrony IP65
IP67
Temperatura otoczenia (praca) -25 °C ... 75 °C

Wskaźnik statusu Tak

napięcie robocze maksymalne Umax 30 V DC
Diagnostyka lokalna Napięcie zasilania LED zielona
wskaźnik stanu I/O LED żółta
Napięcie znamionowe UN 24 V DC
prąd zmierzony łącznie 12 A
maks. obciążalność prądowa każdego toru 2 A
Obciążalność prądowa na wtyk 4 A

Schemat podłączenia
Miejsce/biegun = kolor żyły lub złącza 1 / 4 (A) = WH
1 / 2 (B) = GYPK
2 / 4 (A) = GN
2 / 2 (B) = RDBU
3 / 4 (A) = YE
3 / 2 (B) = WHGN
4 / 4 (A) = GY
4 / 2 (B) = BNGN
5 / 4 (A) = PK
5 / 2 (B) = WHYE
6 / 4 (A) = RD
6 / 2 (B) = YEBN
1-6 / 1 (+ 24 V) = BN
1-6 / 3 (0 V) = BU
1-6 / 5 (PE) = GNYE

Kolor zielony
Klasa palności wg UL 94 V0
Materiał tulei gwintowana PA
materiał styku CuSn
materiał powierzchni styku Ni/Au
materiał uchwytu styków PA
materiał uszczelki toroidalnej NBR
Materiał obudowy PA

Długość przewodów 10 m
Waga przewodu 150,9 kg/km
UL AWM Style 20549
Liczba biegunów 15
Ekranowany nie
Typ kabla PUR/PVC czarny [PUR]
Budowa linki przewodu sygnałowego 28x 0,15 mm
przewód sygnałowy AWG 20
Przekrój przewodu 12x 0,5 mm² (Przewód sygnałowy)
3x 1 mm² (Przewód zas.)
Średnica żyły łącznie z izolacją 1,5 mm ±0,1 mm (Przewód sygnałowy)
2,1 mm ±0,1 mm (Przewód zas.)
Zewnętrzna średnica przewodu 9,4 mm ±0,2 mm
płaszcz zewnętrzny, materiał PUR
płaszcz zewnętrzny, kolor czarny RAL 9005
Materiał przewodu błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył PCW
Pojedyncze żyły, kolor brązowy, niebieski, zielono-żółty, biały, zielony, żółty, szary, różowy, czerwony, szaro-różowy, czerwono-niebieski, biało-zielony, brązowo-zielony, biało-żółty, żółto-brązowy
Grubość ścianki izolacji ≥ 0,15 mm (płaszcz wewnętrzny)
≥ 0,76 mm (Zewnętrzny płaszcz)
skręt całkowity Żyły skręcane warstwowo
Napięcie znamionowe kabla 300 V
Napięcie probiercze 2000 V
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe 7,5 x D
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne 10 x D
Cykle gięcia maksymalnie 1500000
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia DIN EN 50265
olejoodporność wg VDE 0472 część 803
Pozostała odporność wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki
Właściwości szczególne bez silikonu
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie stałe)
-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
80 °C (wg UL)
Budowa kabla
Typ przewodu przewód zbiorczy do przenośników łańcuchowych
Dane przew. gł. / dane złącza
Rodzaj przyłącza - czujnik - urządzenie wykonawcze Gniazdo M12
Rodzaj przyłącza Przyłącze stałe
Średnica zewnętrzna 10,5 mm
Przekrój przewodu sygnałowego 12x 0,5 mm²
Budowa linki przewodu sygnałowego 64x 0,10 mm
przewód sygnałowy AWG 20
Przekrój przewodu zasilającego 3x 1 mm²
Budowa przewodu zasilającego 128x 0,10 mm
zasilanie AWG 17
Liczba cykli gięcia 1500000
szybkość procesu 2 m/s
Droga procesu 2 m
Moment obr. miejsca wtyku przewodu czujnik/urz. wyk. 0,4 Nm
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 90 °C (przy ułożeniu na stałe)
-5 °C ... 80 °C (przy ułożeniu przenośnym)

Numer artykułu 1695142
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży 02
Klucz produktu BF3CBA
Strona katalogu Strona 114 (PC-2009)
GTIN 4017918177638
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 1 651,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1 651,1 g
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-11.0 27440108


Korzyści

Bezpieczne w polu, dzięki wytrzymałej obudowie i wysokim stopniom ochrony
Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie
Oszczędność miejsca: skrzynka rozdzielcza z podwójnymi wyprowadzeniami dla dwóch czujników na gnieździe