Puszka czujników - urządzeń wyk. - SACB-4/ 4-L-C-90
1695317

Puszka czujników - urządzeń wyk., rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Tworzywo sztuczne, Ilość gniazd: 4, liczba biegunów: 4, kodowanie: A - standard, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Tak, pnp; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykane przyłącze śrubowe 90°, ekranowanie: nie


Szczegóły produktu




Typ produktu Puszka rozdzielcza ze złączami wtykowymi M8- do M12
Liczba biegunów 4
Ilość gniazd 4
Kodowanie A - standard

Rysunek wymiarowy
Szerokość 54 mm
Wysokość 41,5 mm
Długość 116,5 mm

Stopień ochrony IP65
IP67
Temperatura otoczenia (praca) -25 °C ... 75 °C

Wskaźnik statusu Tak

napięcie robocze maksymalne Umax 30 V DC
Diagnostyka lokalna napięcie zasilania każdego modułu LED zielona
wskaźnik stanu I/O LED żółta
Napięcie znamionowe UN 24 V DC
prąd zmierzony łącznie 10 A
2x 8 A (przy separacji potencjałów)
maks. obciążalność prądowa każdego toru 2 A
Obciążalność prądowa na wtyk 4 A

Schemat podłączenia
Miejsce/biegun = kolor żyły lub złącza 1 / 4 (A) = 1 / 4
2 / 4 (A) = 2 / 4
3 / 4 (A) = 3 / 4
4 / 4 (A) = 4 / 4
1-4 / 1 (+ 24 V) = UN
1-4 / 3 (0 V) = 0 V
1-4 / 5 (PE) = PE

Kolor zielony
Klasa palności wg UL 94 V0
Materiał tulei gwintowana PA
materiał styku CuSn
materiał powierzchni styku Ni/Au
materiał uchwytu styków PA
Materiał styku po stronie przew. gł. Stop Cu
Materiał uchwytu styków po stronie przew. gł. PA 6.6 V0
Materiał powierzchni styku po stronie przew. gł. Sn
materiał uszczelki toroidalnej NBR
Materiał obudowy PA

Dane przew. gł. / dane złącza
Rodzaj przyłącza - czujnik - urządzenie wykonawcze Gniazdo M12
Rodzaj przyłącza Wtykane przyłącze śrubowe
Zewnętrzna średnica przewodu 7 mm ... 12 mm
Metryczny przekrój przewodu (Sygnał) 0,14 mm² ... 1,5 mm²
przekrój przewodu AWG (Sygnał) 26 ... 16
Długość odizolowania (sygnał) 7 mm
Metryczny przekrój przewodu (Energetyka) 0,14 mm² ... 1,5 mm²
przekrój przewodu AWG (Energetyka) 26 ... 16
Moment obr. miejsca wtyku przewodu czujnik/urz. wyk. 0,4 Nm
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej 2,5 Nm

Numer artykułu 1695317
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży 02
Klucz produktu BF3CBD
Strona katalogu Strona 115 (PC-2009)
GTIN 4017918178116
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 158,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 117,72 g
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-11.0 27440111


Korzyści

Bezpieczne w polu, dzięki wytrzymałej obudowie i wysokim stopniom ochrony
Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie
Elastyczne: puszka rozdzielcza z pokrywą przyłączeniową do konfekcjonowania na miejscu