QUINT POWER w klasie mocy do 100 W oferuje najwyższą dyspozycyjność systemu przy minimalnej wielkości. Funkcja prewencyjnego monitorowania i duża rezerwa mocy są dostępne do zastosowań w niskim zakresie mocy.
QUINT4-PS/12-24DC/24DC/2.5/PT
-
Przetwornica DC/DC
1066714
Przetwornica DC/DC z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym, QUINT POWER, Montaż na szynie DIN, wejście: 12 V DC - 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 2,5 A
Szczegóły produktu
| Zakres znamionowego napięcia wejściowego | 12 V DC ... 24 V DC |
| Zakres napięcia wejściowego | 12 V DC ... 24 V DC -25 % ... +33 % (Bardzo niskie napięcie SELV) |
| Wejście szerokozakresowe | tak |
| Wytrzymałość elektryczna maks. | 35 V DC (60 s) |
| udar przy załączaniu | typ. 8,6 A |
| Całka prądu rozruchowego (I2t) | typ. 0,1 A2s |
| Ograniczenie impulsu prądu włączania | 8,6 A |
| Czas podtrzymania zasilania | typ. 16 ms (24 V DC) |
| Pobór prądu | typ. 7,2 A (12 V DC) |
| typ. 3,5 A (24 V DC) | |
| Czas załączenia | < 1 s |
| Bezpiecznik na wejściu | 15 A (bezzwłoczny, wewnętrzny) |
| Wybór odpowiedniego bezpiecznika dla ochrony wejściowej | 10 A ... 16 A (Charakterystyka B, C, D, K lub porównywalna) |
| Sprawność | typ. 92,1 % (24 V DC) |
| Charakterystyka wyjścia | U/I Advanced |
| napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC |
| Zakres nastawy napięcia wyjściowego (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, moc stała) |
| Znamionowy prąd wyjściowy (IN) | 2,5 A |
| Statyczny Boost (IStat.Boost) | 3,125 A (≤ 40 °C) |
| Dynamiczny Boost (Idyn.boost) | 5 A (≤ 60 °C (4,9 s)) |
| Odporne na zwarcia | tak |
| Test biegu jałowego | tak |
| Obniżenie parametrów znamionowych | > 60 °C (2,5 %/K z POut nom.) |
| Moc wyjściowa (PN) | 60 W |
| Moc wyjściowa (Pstat. rezerwa) | 75 W |
| Moc wyjściowa (Pdyn. rezerwa) | 120 W |
| Odporność na przepływ zwrotny | ≤ 35 V DC |
| Ochrona przed przepięciem na wyjściu (OVP) | ≤ 32 V DC |
| Tętnienie resztkowe | < 20 mVSS |
| Uchyby regulacji statyczna | < 1 % (Statyczna zmiana obciążania 10 % ... 90 %) |
| Uchyby regulacji dynamiczna | < 1 % (Statyczna zmiana obciążania 10 % ... 90 %) |
| Uchyby regulacji Zmiana napięcia wejściowego | < 1 % (Statyczna zmiana obciążania 10 % ... 90 %) |
| Czas rozruchu | < 1 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| możliwość łączenia szeregowego | tak |
| Maksymalna moc strat, bieg jałowy | < 1,3 W |
| Maksymalna moc strat, obciążenie znamionowe | < 8 W |
| możliwość łączenia równoległego | tak, w celu redundancji i zwiększenia mocy |
| Zabezpieczenie (po stronie wtórnej) | elektroniczne |
| Wejście | |
| Pozycja | 1.x |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| drut | 0,75 mm² ... 2,5 mm² |
| linka | 0,75 mm² ... 2,5 mm² |
| linka z tulejką nieizolowaną | 0,75 mm² ... 2,5 mm² |
| linka z tulejką izolowaną | 0,75 mm² ... 2,5 mm² |
| drut (AWG) | 18 ... 14 |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Wyjście | |
| Pozycja | 2.x |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| drut | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| linka | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| linka z tulejką nieizolowaną | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| linka z tulejką izolowaną | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| drut (AWG) | 20 ... 14 |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Sygnał | |
| Pozycja | 3.x |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| drut | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| linka | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| linka z tulejką nieizolowaną | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| linka z tulejką izolowaną | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| drut (AWG) | 24 ... 14 |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Sygnalizacja LED | |
| Próg sygnału | > PThr (Dioda LED świeci się na żółto, moc wyjściowa > PThr, w zależności od pozycji przełącznika obrotowego) |
| > 0,9 x USet (Dioda świeci się na zielono) | |
| < 0,9 x USet (Dioda miga na zielono) | |
| Wyjście sygnałowe z możliwością konfiguracji | |
| Cyfrowe | 0 V DC |
| 24 V DC | |
| 22 mA | |
| Default | 24 V DC |
| 22 mA | |
| 24 V DC do UOut > 0,9 x USet | |
| Liczba faz | 1,00 |
| Napięcie izolacji wejście/wyjście | 2,6 kV DC (Badanie typu) |
| 1,2 kV DC (Testy jednostkowe) | |
| Częstotliwość łączenia | 130,00 kHz ... 130,00 kHz (Poziom przetwornika pomocniczego) |
| 70,00 kHz ... 250,00 kHz (Poziom przetwornika głównego) |
| Typ produktu | Przetwornik DC/DC |
| Rodzina produktów | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1999348 h (25 °C) |
| > 1120490 h (40 °C) | |
| > 471066 h (60 °C) | |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | II |
| Kategoria przepięciowa (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Spodziewana żywotność (kondensatory elektrolityczne) | |
| Prąd | 1,25 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Czas | 242000 h |
| Tekst dodatkowy | 24 V DC |
| Spodziewana żywotność (kondensatory elektrolityczne) | |
| Prąd | 2,5 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Czas | 160000 h |
| Tekst dodatkowy | 24 V DC |
| Spodziewana żywotność (kondensatory elektrolityczne) | |
| Prąd | 2,5 A |
| Temperatura | 30 °C |
| Czas | 320000 h |
| Tekst dodatkowy | 24 V DC |
| Wymiary produktu | |
| Szerokość | 32 mm |
| Wysokość | 106 mm |
| Głębokość | 90 mm |
| Wymiary produktu przy montażu alternatywnym | |
| Szerokość | 90 mm |
| Wysokość | 106 mm |
| Głębokość | 32 mm |
| Wymiary montażowe | |
| Odstęp montażu prawo/lewo (aktywny) | 15 mm / 15 mm (POut ≥50 %) |
| Odstęp montażu prawo/lewo (pasywny) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50 %) |
| Odstęp montażu prawo/lewo (aktywny, pasywny) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50 %) |
| Odstęp montażu góra/dół (aktywny) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
| Odstęp montażu góra/dół (pasywny) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
| Odstęp montażu góra/dół (aktywny, pasywny) | 30 mm / 30 mm (POut ≤50 %) |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | ustawienie w rzędzie: PN ≥50 %, poziomo 5 mm, obok elementów aktywnych 15 mm, pionowo 50 mm ustawienie w rzędzie: PN <50%, poziomo 0 mm, pionowo na górze 40 mm, pionowo na dole 20 mm |
| Lakier ochronny | nie |
| Klasa palności wg UL 94 (obudowa / złącza) | V0 |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Wersja obudowy | Poliwęglan (PC), UL 94 V0 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura otoczenia (testowany typ Start-Up) | -40 °C |
| Wys. zastosowania | ≤ 5000 m (> 2000 m, uwzględniać redukcję) |
| Klasa Klimatyczna | 3K3 (wg EN 60721) |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | ≤ 95 % (przy 25 °C, bez kondensacji) |
| Udar | 18 ms, 30g, w każdym kierunku przestrzeni (według normy IEC 60068-2-27) |
| Drgania (praca) | < 15 Hz, amplituda ±2,5 mm; 15 Hz ... 100 Hz: 2,3 g 90 min. (wg IEC 60068-2-6) |
| Kod temp | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych | |
| Oznaczenie normy | Bezpieczeństwo elektryczne (urządzeń sterujących i regulacyjnych) |
| Normy/przepisy | IEC 61010-1 |
| Bardzo niskie napięcie PELV | |
| Oznaczenie normy | Bardzo niskie napięcie PELV |
| Normy/przepisy | IEC 61010-1 (SELV) |
| Zapady napięcia | |
| Oznaczenie normy | Wahanie sieci / stan podnapięciowy |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-29 |
| UL | |
| Oznaczanie | UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Oznaczanie | UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Oznaczanie | UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| CSA | |
| Oznaczanie | CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 |
| CSA | |
| Oznaczanie | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 |
| SIQ | |
| Oznaczanie | CB Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| Przemysł okrętowy | |
| Oznaczanie | DNV GL |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Wymagania dotyczące emisji zakłóceń elektromagnetycznych | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Wymagania dotyczące odporności na zakłócenia elektromagnetyczne | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Wymagania dot. kompatybilności elektromagnetycznej w elektrowni | EN 61850-3 |
| EN 61000-6-5 | |
| Emisja zakłóceń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasa B) | |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | Uzupełniająca norma podstawowa EN 61000-6-5 (odporność na zakłócenia, rozdzielnice), IEC/EN 61850-3 (zasilanie) |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasa B) | |
| DNV GL emisja zakłóceń przewodzonych | |
| DNV | Klasa B |
| Tekst dodatkowy | Obszar mostka i pokładu |
| DNV GL emisja zakłóceń | |
| DNV | Klasa B |
| Tekst dodatkowy | Obszar mostka i pokładu |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Wyładowanie stykowe | 6 kV (Poziom kontroli 4) |
| Wyładowanie powietrzne | 8 kV (Poziom kontroli 3) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 1 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 20 V/m (Poziom kontroli 3) |
| Zakres częstotliwości | 1 GHz ... 6 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m (Poziom kontroli 3) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Wejście | 2 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) |
| wyjście | 2 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) |
| Sygnał | 2 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) |
| Uwaga | Kryterium B |
| Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
| Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
| Wejście | 1 kV (Poziom kontroli 4 - symetryczny) |
| 2 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) | |
| wyjście | 1 kV (Poziom kontroli 3 - symetryczny) |
| 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) | |
| Sygnał | 1 kV (Poziom kontroli 4 - symetryczny) |
| 2 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) | |
| Uwaga | Kryterium A |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Wejście/wyjście/sygnał | niesymetryczne |
| Zakres częstotliwości | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Uwaga | Kryterium A |
| Napięcie | 10 V (Poziom kontroli 3) |
| Pole magnetyczne o częstotliwości energetycznej | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-8 |
| Częstotliwość | 16,67 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Natężenie pola kontrolnego | 100 A/m |
| Tekst dodatkowy | 60 s |
| Uwaga | Kryterium A |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Zakres częstotliwości | 50 Hz ... 60 Hz |
| Natężenie pola kontrolnego | 1 kA/m |
| Tekst dodatkowy | 3 s |
| Częstotliwość | 0 Hz |
| Natężenie pola kontrolnego | 300 A/m |
| Tekst dodatkowy | DC, 60 s |
| Zapady napięcia | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-29 |
| Napięcie | 24 V DC |
| Zapad napięcia | 70 % |
| Liczba cykli | 0,5 / 1 / 25 okresów |
| Czas | 100 ms |
| Tekst dodatkowy | Poziom kontroli 2 |
| Uwaga | Kryterium A |
| Zapad napięcia | 40 % |
| Liczba cykli | 5 / 10 / 50 okresów |
| Czas | 100 ms |
| Tekst dodatkowy | Poziom kontroli 2 |
| Uwaga | Kryterium A |
| Zapad napięcia | 0 % |
| Liczba cykli | 0,5 / 1 / 5 / 50 okresów |
| Czas | 50 ms |
| Tekst dodatkowy | Poziom kontroli 2 |
| Uwaga | Kryterium B |
| Pole magnetyczne o kształcie impulsu | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-9 |
| Natężenie pola kontrolnego | 1000 A/m |
| Uwaga | Kryterium A |
| Asymetryczne przewodzone zmienne zakłócające | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-16 |
| Poziom testu 1 | 15 Hz 150 Hz (Poziom kontroli 3) |
| Napięcie | 10 V 1 V (długotrwale) |
| Poziom testu 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Poziom kontroli 3) |
| Napięcie | 1 V |
| Poziom testu 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Poziom kontroli 3) |
| Napięcie | 1 V 10 V |
| Poziom testu 4 | 15 kHz 150 kHz (Poziom kontroli 3) |
| Napięcie | 10 V |
| Poziom testu 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (Poziom kontroli 3) |
| Napięcie | 10 V (długotrwale) |
| Poziom testu 6 | 0 Hz 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Poziom kontroli 3) |
| Napięcie | 100 V (1 s) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Część przemienna na napięciu stałym | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-17 |
| Część przemienna | 10 % (UN) |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| 100 Hz | |
| 150 Hz | |
| 300 Hz | |
| Uwaga | Kryterium A |
| Tłumiony przebieg oscylacyjny | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-18 |
| Wejście, wyjście (poziom testu 1) | 1 MHz (Poziom kontroli 2 - symetryczny) |
| Napięcie | 0,5 kV |
| Wejście, wyjście (poziom testu 2) | 1 MHz (Poziom kontroli 2 - niesymetryczny) |
| Napięcie | 1 kV |
| Sygnały (poziom testu 1) | 1 MHz (Poziom kontroli 2 - symetryczny) |
| Napięcie | 0,5 kV |
| Sygnały (poziom testu 2) | 1 MHz (Poziom kontroli 2 - niesymetryczny) |
| Napięcie | 1 kV |
| Uwaga | Kryterium A |
| Tłumione pole magnetyczne oscylacyjne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-10 |
| Natężenie pola kontrolnego | 100 A/m |
| Poziom testu 1 | 100 kHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 100 A/m |
| Poziom testu 2 | 1 MHz |
| Uwaga | Kryterium A |
| Kryteria | |
| Kryterium A | Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic. |
| Kryterium B | Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie. |
| Kryterium C | Przejściowe zakłócenia pracy samoczynnie korygowane przez urządzenie lub przywracane poprzez użycie elementów obsługowych. |
| Numer artykułu | 1066714 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CMDI43 |
| Klucz produktu | CMDI43 |
| GTIN | 4055626734453 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 321 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 246 g |
| Numer taryfy celnej | 85044095 |
| Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 60460e8e-ff3f-4d28-9853-de17d8397473 |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 11,96 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
SF-SL 0,4X2,0-60 - Wkrętak 1212546
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO-C - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2908713
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Ogranicznik przepięć typ 3 2907916
Korzyści
Najczęściej zadawane pytania
Do jakich zastosowań można wykorzystać przetwornicę DC/DC?
Przetwornice DC/DC zmieniają lub stabilizują poziom napięcia i zapewniają regulowane zasilanie aplikacji nawet w przypadku wahań napięcia. Kompensują one spadek napięcia na długich odcinkach kabli, a separacja galwaniczna zapobiega zakłóceniom wrażliwych odbiorników i części instalacji.
Czy można użyć przetwornicy DC/DC QUINT do selektywnego wyzwalania standardowego wyłącznika nadprądowego w moim zastosowaniu?
Nie, tylko w przypadku przetwornic DC/DC QUINT >100 W standardowe wyłączniki nadprądowe mogą być bezpiecznie wyzwalane przez SFB Technology.