Przepust kablowy - SACC-E-M12FS-5CON-PG9 L180
1693157

Wbudowywane gniazdo czujników/urządzeń wyk., 5-biegun., M12, kątowe, kodowanie A, montaż na zewnątrz/na gwincie Pg9


Szczegóły produktu




Typ produktu Okrągłe złącza wtykowe (od strony urządzenia)
Liczba biegunów 5
Ekranowany nie
Kodowanie A - standard
Gwintowana dławnica kablowa Pg Pg9
Właściwości izolacji
Kategoria przepięciowa II
Stopień zabrudzenia 3

Stopień ochrony IP67
Stopień ochrony IP67

Głowica 1
Rodzaj gwintu głowicy M12

Napięcie znamionowe UN 60 V
Prąd znamionowy IN 4 A

Klasa palności wg UL 94 V0

Sposób montażu Montaż na ściance przedniej

Budowa kabla
Rodzaj sygnału/kategoria Uniwersalny

Numer artykułu 1693157
Jednostka opakowania 5 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży 02
Klucz produktu ABQCDB
GTIN 4017918427986
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 16,59 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 15,406 g
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440102