PSR-UNI-L-2X2NO-2DO-24DC-SC - Przekaźniki bezpieczeństwa
1487647

Konfigurowalny przekaźnik bezpieczeństwa, wielofunkcyjny, do SIL 3, kat. 4, PL e, 2 obwody czujników, praca 1- / 2-kanałowa, automatyczna/ręczna, monitorowane uruchomienie, 2 x 2 tory prądowe zezwolenia, 2 wyjścia sygnałowe, US = 24 V DC, złączka z zaciskiem śrubowym

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Do kat. 4/PL e wg EN ISO 13849-1, SIL 3 wg EN IEC 62061, SIL 3 wg IEC 61508
2 niezależne obwody
Lokalnie konfigurowalne
Pomoc w konfiguracji poprzez clipx ENGINEER device parameterization
Wysterowanie 1- i 2-kanałowe
Aktywacja ręczna i automatyczna w jednym urządzeniu
Niewielka szerokość obudowy tylko 22,5 mm