PSR-SPP-24UC/ESAM4/8X1/1X2 - Przekaźniki bezpieczeństwa
2963996

Przekaźnik bezpieczeństwa do monitorowania przycisków zatrzymania awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa do SIL 3 lub kat. 4, PL e wg EN ISO 13849, praca 1- lub 2-kanałowa, 8 torów prądowych zezwolenia, US = 24 V DC, wtykowa złączka szynowa Push-in

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne

Korzyści

Do kat. 4/PL e wg EN ISO 13849-1, SIL 3 wg EN IEC 62061, SIL 3 wg IEC 61508
Aktywacja ręczna i automatyczna w jednym urządzeniu
Wysterowanie 1- i 2-kanałowe
8 torów zwolnienia blokady, 1 tor sygnalizacyjny