Przekaźniki pomiarowe - EMD-SL-V-UV-300
2866035

Przekaźniki kontrolne do monitorowania napięć 1-fazowych od 0 do 300 V AC/DC, napięcie dolne, napięcie zasilające wybierane poprzez moduł mocy, 1 zestyk przełączny


Szczegóły produktu


Wymagania stawiane bezpieczeństwu i dyspozycyjności instalacji stale rosną - niezależnie od branży. W technice automatyzacyjnej i instalacyjnej przebiegi procesów stają się coraz obszerniejsze i to nie tylko w przemyśle budowy maszyn czy chemicznym. Również energetyce stawiane są stale rosnące wymagania.
Tylko ciągła kontrola ważnych parametrów sieci i instalacji pozwala na niezakłóconą, a przez to ekonomiczną pracę. Dla wyeliminowania lub ograniczenia następstw awarii są do dyspozycji przekaźniki pomiarowe serii EMD do najróżniejszych zadań kontrolnych.
Stany robocze sygnalizowane są kolorowymi diodami LED, informacje o występujących uszkodzeniach mogą być przekazywane stykami beznapięciowymi do sterowników lub styki te mogą wyłączać część instalacji. Niektóre wersje urządzeń wyposażone są w opóźnienie rozruchu lub wyłączenia, dla krótkotrwałej tolerancji przekroczenia przez wartości pomiarowe nastawionego zakresu nadzorowania.



Typ produktu Przekaźnik kontroli napięcia
Rodzaj pracy 100 % współczynnik pracy
Trwałość mechaniczna ok. 2x 107 cykli łączeniowych
Właściwości izolacji
Kategoria przepięciowa III
Stopień zanieczyszczenia 2
Izolacja Izolacja podstawowa

Trwałość elektryczna 2x 105 cykli łączeniowych przy obc. rezystanc., 1000 VA
Rodzaj sieci 1-fazowy
Znamionowe napięcie izolacji 300 V
Znamionowe napięcie udarowe 4 kV
Zasilanie
Zakres napięcia zasilania 24 V AC ... 230 V AC (patrz moduły mocy (Power Module))
24 V DC (patrz moduły mocy (Power Module))
Znamionowy pobór mocy 2 VA (1,5 W)

Oznaczenie wejścia Wejście pomiarowe
Wielkość mierzona DC, AC Sinus (48 Hz – 63 Hz)
Zabezpieczenie ≤ 20 A
Zakres napięcia wejściowego 0 V ... 30 V AC/DC (Zaciski przyłączeniowe: U1 oraz GND)
0 V ... 60 V AC/DC (Zaciski przyłączeniowe: U2 oraz GND)
0 V ... 300 V AC/DC (Zaciski przyłączeniowe: U3 oraz GND)
maksymalne napięcie wejściowe 100 Veff (Zaciski przyłączeniowe: U1 oraz GND)
150 Veff (Zaciski przyłączeniowe: U2 oraz GND)
440 Veff (Zaciski przyłączeniowe: U3 oraz GND)
Opór wyjściowy, napięcie wejściowe 47 kΩ (Zaciski przyłączeniowe: U1 oraz GND)
100 kΩ (Zaciski przyłączeniowe: U2 oraz GND)
470 kΩ (Zaciski przyłączeniowe: U3 oraz GND)
Zakres częstotliwości 50 Hz ... 60 Hz
Maks. współczynnik temperaturowy < 0,1 %/K
zakres nastawy opóźnienia wyzwolenia 0,2 s ... 10 s
Min. zakres ustawienia 5 % ... 95 % (od UN)
Max. zakres ustawienia 10 % ... 100 % (od UN)
Funkcja stan podnapięciowy
uchyb podstawowy ± 5 % (od wartości końcowej skali)
Dokładność nastawy ≤ 5 % (od wartości końcowej skali)
Dokładność powtarzania ≤ 2 %
Czas ponownej gotowości 500 ms

Przełączanie
Rodzaj zestyków 1 bezpotencjałowy zestyk przełączny
Maksymalne napięcie łączeniowe 250 V AC (wg IEC 60664-1)
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie 750 VA (3 A/250 V AC, moduł ustawiony w rzędzie, odległość  5 mm)
1250 VA (5 A/250 V AC, moduł nieustawiony w rzędzie, odległość ≥ 5 mm)
Bezpiecznik na wyjściu 5 A (bezzwłoczny)

Rodzaj przyłącza Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji 8 mm
Przekrój przewodu sztywnego 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego 0,25 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu AWG 20 ... 14

Szerokość 22,5 mm
Wysokość 90 mm
Głębokość 113 mm

Typ materiału izolacyjnego obudowy poliamid PA, samogasnący

Warunki otoczenia
Stopień ochrony IP40 (Obudowa)
IP20 (Złączki przyłączeniowe)
Temperatura otoczenia (praca) -25 °C ... 55 °C
-25 °C ... 40 °C (zgodnie z UL 508)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -25 °C ... 70 °C
Klasa Klimatyczna 3K3 (wg EN 60721)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) 15 % ... 85 %

CE
certyfikat Zgodność z CE
CE
Oznaczanie UL/C-UL Listed UL 508

Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. Zgodność z dyrektywą
Kompatybilność elektromagnetyczna Zgodność z dyrektywą EMC
Emisja zakłóceń EN 61000-6-3
Odporność na zakłócenia EN 61000-6-2

Normy/przepisy EN 50178

Sposób montażu Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa na szynie znormalizowanej NS 35 wg EN 60715
Pozycja montażu dowolna

Numer artykułu 2866035
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Klucz sprzedaży CK4111
Klucz produktu CK4111
Strona katalogu Strona 251 (C-5-2019)
GTIN 4017918924331
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 134,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 132,3 g
Numer taryfy celnej 85364900
Kraj pochodzenia AT


ECLASS

ECLASS-9.0 27371801
ECLASS-10.0.1 27371801
ECLASS-11.0 27371801

ETIM

ETIM 8.0 EC001438

UNSPSC

UNSPSC 21.0 41113600

EAC

Approval ID: TR_TS_D_00573_c

EAC

Approval ID: RU*C-DE.*08.B.00010

UL Listed

Approval ID: FILE E 172140

cUL Listed

Approval ID: FILE E 172140

cULus Listed


China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Korzyści

Nastawne za pomocą potencjometru od strony czołowej
Zmienny zakres napięcia zasilającego
Oddzielnie nastawne opóźnienie rozruchu lub wyzwolenia