Przekaźniki pomiarowe - EMD-BL-V-230
2903523

Przekaźnik nadzorczy do monitorowania napięć 1-fazowych 24 V AC/DC lub 230 V AC, obniżone napięcie lub typu Window, 1 zestyk przełączny, z zaciskiem śrubowym


Szczegóły produktu


Wymagania względem bezpieczeństwa i dostępności instalacji stale rosną - niezależnie od branży. Procesy produkcyjne stają się coraz bardziej złożone i dotyczy to nie tylko producentów maszyn, przemysłu chemicznego, czy też techniki budynków. Coraz surowsze wymagania stawiane są również w energetyce i innych obszarach przemysłu.
Jedynie stała kontrola ważnych parametrów sieci i instalacji pozwala na niezakłóconą, a przez to ekonomiczną pracę. W celu wyeliminowania lub ograniczenia następstw awarii dostępne są przekaźniki nadzorcze serii EMD do najróżniejszych zadań kontrolnych.
Statusy sygnalizowane są kolorowymi diodami LED, informacje o pojawiających się błędach przekazywane są stykami beznapięciowymi do sterowników lub mogą powodować wyłączenie części instalacji. Niektóre wersje urządzeń są wyposażone w opcję opóźnienia rozruchu lub wyłączenia, dla krótkotrwałej tolerancji przekroczenia przez wartości pomiarowe ustawionego zakresu nadzoru.



Typ produktu Przekaźnik kontroli napięcia
Rodzaj pracy 100 % współczynnik pracy
Trwałość mechaniczna 15x 106 cykli łączeniowych
Właściwości izolacji
Kategoria przepięciowa III
Stopień zanieczyszczenia 2
Izolacja Izolacja podstawowa

Trwałość elektryczna 1x 105 cykli łączeniowych
Rodzaj sieci 1-fazowy
Znamionowe napięcie izolacji 300 V (Obwód zasilania)
250 V (Obwód wyjściowy)
Znamionowe napięcie udarowe 4 kV
Zasilanie
Napięcie zasilania -25 % ... +20 % (= napięcie pomiarowe)
Zakres napięcia zasilania -25 % ... +20 % (= napięcie pomiarowe)
Znamionowy pobór mocy 10 VA (przy 230 V AC (0,6 W))
1,3 VA (przy 24 V AC (0,8 W))
0,6 W (przy 24 V DC)

Oznaczenie wejścia Wejście pomiarowe
Wielkość mierzona DC, AC Sinus (48 Hz – 63 Hz)
Zakres napięcia wejściowego 0 V DC ... 24 V DC (Zaciski przyłączeniowe: U1 oraz GND)
0 V AC ... 24 V AC (Zaciski przyłączeniowe: U2 oraz GND)
0 V AC ... 230 V AC (Zaciski przyłączeniowe: U3 oraz GND)
Zakres częstotliwości 48 Hz ... 63 Hz
Maks. współczynnik temperaturowy ≤ 0,05 %
zakres nastawy opóźnienia wyzwolenia 0,1 s ... 10 s
Min. zakres ustawienia 75 % ... 115 % (od UN)
Max. zakres ustawienia 80 % ... 120 % (od UN)
Funkcja stan podnapięciowy
Window
uchyb podstawowy ≤ 5 % (od wartości końcowej skali)
Dokładność nastawy ± 5 % (od wartości końcowej skali)
Dokładność powtarzania ≤ 2 %
Czas ponownej gotowości > 500 ms

Przełączanie
Rodzaj zestyków 1 bezpotencjałowy zestyk przełączny
Maksymalne napięcie łączeniowe 250 V AC (wg IEC 60664-1)
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie 1250 VA (5 A / 250 V AC)
Bezpiecznik na wyjściu 5 A (bezzwłoczny)

Rodzaj przyłącza Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji 8 mm
Przekrój przewodu sztywnego 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu AWG 20 ... 14
Moment dokręcania 1 Nm ... 1 Nm

Wskaźnik stanu LED żółta
wskaźnik napięcia roboczego LED zielona
Wskaźnik uszkodzenia: LED czerwona

Szerokość 17,5 mm
Wysokość 89,5 mm
Głębokość 65,5 mm

Typ materiału izolacyjnego obudowy poliamid PA 6.6, samogasnący

Warunki otoczenia
Stopień ochrony IP40 (Obudowa)
IP20 (Złączki przyłączeniowe)
Temperatura otoczenia (praca) -25 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -25 °C ... 70 °C
Klasa Klimatyczna 3K3 (wg EN 60721)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) 15 % ... 85 %

CE
certyfikat Zgodność z CE
CE
Oznaczanie UL/C-UL Listed UL 508

Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. Zgodność z dyrektywą
Kompatybilność elektromagnetyczna Zgodność z dyrektywą EMC
Emisja zakłóceń EN 61000-6-3
Odporność na zakłócenia EN 61000-6-2

Normy/przepisy DIN EN 60947-5-1

Sposób montażu Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa na szynie znormalizowanej NS 35 wg EN 60715
Pozycja montażu dowolna

Numer artykułu 2903523
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Klucz sprzedaży CK4211
Klucz produktu CK4211
Strona katalogu Strona 246 (C-5-2019)
GTIN 4046356747271
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 79,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 79,4 g
Numer taryfy celnej 85364900
Kraj pochodzenia AT


ECLASS

ECLASS-9.0 27371801
ECLASS-10.0.1 27371801
ECLASS-11.0 27371801

ETIM

ETIM 8.0 EC001438

UNSPSC

UNSPSC 21.0 41113600

EAC

Approval ID: TR_TS_D_00573_c

EAC

Approval ID: RU*C-DE.*08.B.00010

UL Listed

Approval ID: FILE E 172140

cUL Listed

Approval ID: FILE E 172140

cULus Listed


China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych