Połówka obudowy - ME MAX 22,5 GEH-R CL3-3 BU5010
1319205

Obudowa na szynę DIN, Połówka obudowy (prawa), konstrukcja wysoka, ze szczeliną wentylacyjną, kolor: fiolet gencjanowy (5010), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie)


Szczegóły produktu




Typ produktu Połówka obudowy
Liczba rzędów 3
Wykonanie Połówka obudowy (prawa), konstrukcja wysoka
Rodzaj obudowy Obudowa na szynę DIN
Z otworem wentylacyjnym tak
Seria obudów ME-MAX
3 (obustronna)

Kolor fiolet gencjanowy (5010)
Klasa palności wg UL 94 V0
Jakość powierzchni bez obróbki
Materiał obudowy Poliamid

Warunki otoczenia
Maks. osiągalny kod IP IP20
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż) -5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) 80 %

Sposób mocowania PCB Zatrzask

Sposób montażu Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu pionowo (szyna nośna — poziomo)

Numer artykułu 1319205
Jednostka opakowania 10 Szt.
Minimalne zamówienie 500 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży ACHABZ
Klucz produktu ACHABZ
GTIN 4063151602970
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 28,06 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 28,06 g
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-11.0 27182702

ETIM

ETIM 8.0 EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

UL Recognized


China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Korzyści

Łatwy montaż
Różne techniki przyłączeniowe