Klapka ochronna - HC-B 16-TMS-SD-IP50-OLOGO
1690833

Klapka ochronna B16, Rygiel klipsowy, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 31,2 mm, uszczelka: Nie, ze sznurkiem


Szczegóły produktu




Konstrukcja B16
Wykonanie Pokrywa ochronna HC-ADVANCE
Rodzaj obudowy Klapka ochronna
Uszczelka występuje Nie
Rodzaj rygla Rygiel klipsowy

Szerokość 55 mm
Wysokość 31,2 mm
Długość 124 mm

Kolor szary
Klasa palności wg UL 94 V0
materiał pokrywy ochronnej PA

Warunki otoczenia
Stopień ochrony IP50
Temperatura otoczenia (praca) -20 °C ... 100 °C

Numer artykułu 1690833
Jednostka opakowania 10 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz produktu BF7AZC
GTIN 4017918890728
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 32,87 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 32,87 g
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440208
ECLASS-11.0 27440208

China RoHS Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”