Zaloguj się
Produkty
Przegląd produktów
Znajdź dystrybutora
Technologie
Konfiguracja i projektowanie produktów
Wysyłka próbek
Zgodność produktu
Automatyzacja
HMI i komputery przemysłowe
Komunikacja przemysłowa
Oprogramowanie
PLC (sterowniki) i we/wy
Przetwarzanie w chmurze
Łączenie
Bloki rozdzielcze
Obudowy do elektroniki
Okablowanie czujników / urządzeń wykonawczych
Okablowanie systemowe do sterowników
Panele krosownicze
System pomiarowo-kontrolny
Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB
Złącza i kable
Złącza typu płytka-płytka
Złączki szynowe
Oznaczniki, montaż i instalacja
Automaty narzędziowe
Drukarki
Materiały instalacyjne i montażowe
Narzędzia ręczne
Oświetlenie przemysłowe i sygnalizacja
Oznaczniki
Skrzynki przyłączeniowe i obudowy puste
System wspomagania pracownika do przygotowania przewodów
Tulejki i łączniki zaciskane
Przełączanie, pomiar i monitorowanie
Kondycjonery sygnałów i przetworniki pomiarowe
Krosowanie sygnałów we/wy
Monitorowanie energii
Monitorowanie silników, maszyn i systemów
Przekaźniki i transoptory
Przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa i czujniki
Rozruszniki silników i elektroniczna aparatura łączeniowa
Wskaźniki procesowe i urządzenia obiektowe
Zasilanie, ładowanie i ochrona
Filtry EMC
Moduły redundancyjne
Moduły UPS
Ochrona przed przepięciami
Przekaźniki ochronne do ochrony sieci zasilania
Przetwornice DC/DC i falowniki DC/AC
Rozdzielacz energii
Technologia ładowania dla elektromobilności
Wyłączniki
Zasilacze
Przemysły i aplikacje
Przemysły i aplikacje
Przykłady zastosowań z praktyki
PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY
Automatyka procesowa
Branża morska i offshore
ENERGIA
Przesył i dystrybucja energii
Złącza do magazynów energii
Konwencjonalne wytwarzanie energii
Energia słoneczna
Energia wiatrowa
INŻYNIERIA PRODUKCJI, SPRZĘTU I INSTALACJI
Przemysł motoryzacyjny
Instalacje elektryczne i elektronika
Producenci urządzeń
Budowa maszyn
Rozwiązania do szafy sterowniczej
INFRASTRUKTURA
Kolej
Automatyka budynków
Inteligentne miasta
Infrastruktura transportowa
Gospodarka wodno-ściekowa
ELEKTROMOBILNOŚĆ
Infrastruktura ładowania
Pojazdy elektryczne
Firma
O nas
Co nas napędza
Kariera
Nasze lokalizacje na całym świecie
Partnerzy, dystrybutorzy i dostawcy
Aktualności i wydarzenia
Aktualności i wydarzenia
Starsze aktualności
Serwis & Wsparcie
Przegląd Serwis & Wsparcie
E-Business
Serwis urządzeń drukujących
Kontakt
Mój Phoenix Contact
Login/Register
Koszyk
Moje zamówienia
Moje oferty i kontrakty
Moja lista produktów
Moje porównanie produktów
Strona startowa
Produkty
Pokrywa zamykająca - D-URTK/S-BEN
Pokrywa zamykająca - D-URTK/S-BEN
0308029
Pokrywa zamykająca, długość: 61 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 48,5 mm, kolor: szary
Sprawdź gdzie zamówisz ten produkt
Szczegóły produktu
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Pokrywa zamykająca
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca)
-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)
-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)
-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)
-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)
30 % ... 70 %
Dane materiału
Kolor
szary
Klasa palności wg UL 94
V2
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)
125 °C
Wymiary
Szerokość
2,2 mm
Wysokość
48,5 mm
wysokość NS 35/7,5
58,5 mm
Długość
61 mm
Dane handlowe
Numer artykułu
0308029
Jednostka opakowania
50 Szt.
Minimalne zamówienie
50 Szt.
Klucz sprzedaży
BE1Z1X
Klucz produktu
BE1Z1X
Strona katalogu
Strona 519 (C-1-2019)
GTIN
4017918000936
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
6,788 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
6,788 g
Numer taryfy celnej
85389099
Kraj pochodzenia
DE
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-9.0
27141133
ECLASS-10.0.1
27141133
ECLASS-11.0
27141133
ETIM
ETIM 8.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
Environmental Product Compliance
China RoHS
Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych