Klapka ochronna - VS-08-SD
1689200

Pokrywa ochronna, IP67, wersja wysoka


Szczegóły produktu




Typ produktu Klapka ochronna
wygląd wtyku RJ45
Rodzaj rygla bez

Rysunek wymiarowy
Szerokość 33 mm
Wysokość 20 mm
Długość 73 mm

Kolor szary
Materiał Tw. sztucz.
Klasa palności wg UL 94 V0
Materiał uszczelki FPM
Materiał o-ringa NBR
Materiał obudowy PA

Warunki otoczenia
Stopień ochrony IP67
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 80 °C

Numer artykułu 1689200
Jednostka opakowania 5 Szt.
Minimalne zamówienie 5 Szt.
Klucz sprzedaży ABNDDZ
Klucz produktu ABNDDZ
Strona katalogu Strona 34 (PC-2005)
GTIN 4017918878016
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 4,32 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 4,24 g
Numer taryfy celnej 39235090
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27440208
ECLASS-9.0 27440208
ECLASS-11.0 27440208

ETIM

ETIM 8.0 EC002314

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Approval ID: B.01687

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych