Przegroda rozdzielająca sekcje - ATP-OTTA 25
0790501

Przegroda rozdzielająca sekcje, długość: 109 mm, szerokość: 2 mm, wysokość: 70 mm, kolor: szary


Szczegóły produktu




Typ produktu Płytka podziału sekcji

Szerokość 2 mm
Wysokość 70 mm
Długość 109 mm

Kolor szary
Materiał PA
Klasa palności wg UL 94 V2

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż) -5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja) -5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) 30 % ... 70 %

Numer artykułu 0790501
Jednostka opakowania 50 Szt.
Minimalne zamówienie 50 Szt.
Klucz sprzedaży BE4Z3X
Klucz produktu BE4Z3X
Strona katalogu Strona 565 (C-1-2019)
GTIN 4017918005610
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 10,933 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 10,5 g
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27141133
ECLASS-9.0 27141133
ECLASS-11.0 27141133

ETIM

ETIM 8.0 EC000886

UNSPSC

UNSPSC 21.0

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych