Adapter na szynę nośną z modułem RJ45 do podłączenia rozprowadzenia kabli sieci Ethernet
CUC-PP-D1PGY/R4IDC8
-
Adapter na szynę DIN
1419024
Adapter na szynę DIN, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6A, materiał: PC-GF, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 22, kolor: szary
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Panel krosowy |
| Rodzaj obudowy | Adapter na szynę DIN |
| Konstrukcja | Moduł do montażu na szynie |
| Liczba biegunów | 8 |
| wygląd wtyku | RJ45 |
| Ilość gniazd | 1 |
| napięcie znamionowe (III/3) | 72 V (DC) |
| Zakres częstotliwości | 500 MHz |
| Rezystancja izolacji | > 500 MΩ (100 V DC) |
| Napięcie znamionowe UN | 72 V (DC) |
| Prąd znamionowy IN | 1,5 A |
| Szybkość transmisji | 10 Gb/s |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze IDC |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 26,8 mm |
| Wysokość | 71 mm |
| Długość | 81,4 mm |
| Kolor | szary |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Materiał obudowy | PC-GF |
| materiał styku | CuSn |
| materiał powierzchni styku | Złoto na niklu |
| materiał uchwytu styków | stop cynku do ciśnieniowego odlewania |
| materiał pokrywy ochronnej | PC |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 4,5 mm ... 9 mm |
| Średnica żyły | 0,4 mm ... 0,65 mm |
| Średnica żyły wraz z izolacją | 0,8 mm ... 1,6 mm |
| Dane mechaniczne | |
| Liczba cykli wtykania | ≥ 750 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| IP20 | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 1419024 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | ABNMAY |
| Klucz produktu | ABNMAY |
| GTIN | 4055626251462 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 61,3 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 59,5 g |
| Kraj pochodzenia | CH |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121604 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
VS-OE-OE-93B-100,0 - Kabel do transmisji danych 1416389
-
VS-OE-OE-94B-100,0 - Kabel do transmisji danych 1416567
-
VS-OE-OE-94F/... - Kabel do transmisji danych 1417359
-
MICROFOX-SP-1 - Szczypce boczne do cięcia 1212487
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1657407
-
NS 35/ 7,5 PERF 1155MM - Szyna DIN z otworami 1207666
-
FL PLUG GUARD GN - Blokada portu Plug Guard 2891615
-
FL PLUG GUARD RD - Blokada portu Plug Guard 2891712
-
FL PLUG GUARD WH - Blokada portu Plug Guard 2891819
-
FL PORT GUARD - Element szyfrujący 2891220
-
FL PLUG GUARD KEY - Klucz 2891327
-
NBC-PP-G1PGY - Adapter na szynę DIN 1041740
-
FL DIN RA - Adapter na szynę DIN 2891053
-
CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45 1418984
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław