Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 341 ... 350, biały, do styków o szerokości: 5,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Oznakowanie złączek
Oznakowanie złączek zapewnia czytelne przypisanie elementów podczas oprzewodowania w szafie sterowniczej. Pozwala to na uniknięcie błędów podczas instalacji oraz utrzymania ruchu i napraw. Oznaczniki do złączek różnią się przede wszystkim sposobem montażu: dostępne są oznaczniki do głębokich i płytkich gniazd na oznacznik, w postaci pasków lub oznaczników wtykanych.
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 221 ... 230, biały, do styków o szerokości: 5,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Oznacznik wtykany, nadruk liczby: 18, w opakowaniu 100 gwoździ oznaczeniowych z jednakowym nadrukiem, biały, do styków o szerokości: 4,2 mm
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny tej samej liczby: 47, biały, do styków o szerokości: 6,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Taśma do oznaczania typu Zack z kołkami zaczepowymi, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wtykanie, Ilość pojedynczych tabliczek: 10, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 6 mm
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 251 ... 260, biały, do styków o szerokości: 6,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 71 ... 80, biały, do styków o szerokości: 5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 1 ... 10, biały, do styków o szerokości: 7,62 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 1 ... 10, biały, do styków o szerokości: 10 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 81 ... 90, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Korzyści
- Szybko i wygodnie dzięki oznacznikom złączek z nadrukiem
- Indywidualne projektowanie dzięki różnym systemom druku
- Wygodnie: oferujemy nadruk usługowy
- Wszystko od jednego producenta: również oznaczniki do złączek innych producentów
Oznakowanie złączek w różnych formatach: UCT, US, UM
Oznakowanie złączek w szafach sterowniczych i systemach
Chcesz szybko i bezbłędnie oprzewodować listwy ze złączkami? Są do tego niezbędne duże i czytelne oznaczniki do poszczególnych punktów zaciskowych. Dotyczy to przede wszystkim uruchomienia i konserwacji szaf sterowniczych i systemów. Oznaczniki do złączek firmy Phoenix Contact są dostosowane optymalnie do złączek szynowych.
W zależności od potrzeb oznaczniki do złączek są dostępne opisane lub nieopisane, w postaci kart, arkuszy lub w rolce.