Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 2,5 mm, wielkość pola opisowego: 15 × 4 mm
Trwałe i jednoznaczne oznakowanie kabli i przewodów zapewnia lepszą orientację w szafach sterowniczych i systemach. Oznaczniki do przewodów i kabli ułatwiają montaż i obsługę techniczną oraz stanowią pomoc przy usuwaniu usterek. Oferujemy różnego rodzaju oznaczniki o różnych sposobach montażu pasujące optymalnie do każdej aplikacji.
Więcej informacjiUchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 2,5 mm, wielkość pola opisowego: 15 × 4 mm
Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 2 ... 4 mm, wielkość pola opisowego: 15 × 4 mm
Oznacznik kabli z tworzywa, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: ≥ 6 mm, wielkość pola opisowego: 29 x 8 mm
Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 4 ... 7 mm, wielkość pola opisowego: 15 × 4 mm
Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 2,5 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm
Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 2 ... 4 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm
Oznacznik kabli z tworzywa, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: ≥ 6 mm, wielkość pola opisowego: 40 x 17 mm
Uchwyt oznaczników kablowych, przezroczysty, nieopisane, wzdłuż, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 10 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm
Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 6 ... 10 mm, wielkość pola opisowego: 15 × 4 mm
Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 4 ... 7 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm
Aplikator THERMOMARK E.WIRE wykonuje oznaczniki do kabli ruchome osiowo i promieniowo. Dzięki zgrzaniu oznacznik jest zabezpieczony przed zgubieniem. Format bezkońcowy pozwala na wykonywanie oznaczników o dowolnej średnicy od 1,8 mm do 5,6 mm przy użyciu tylko jednego materiału, dostępnego w różnych szerokościach.
THERMOMARKE.SLEEVE służy do aplikacji koszulek termokurczliwych w postaci węża, który jest docinany na wymaganą długość. Ponadto aplikator otwiera koszulkę termokurczliwą, co umożliwia jej łatwe nasunięcie na kable i przewody.
Aplikator THERMOMARK E.WRAP służy do automatycznej aplikacji etykiet owijanych na elementach walcowych, z zachowaniem stałej wysokiej jakości. Laminat ochronny osłania zadrukowaną powierzchnię, co zapewnia szczególnie odporne oznakowanie.
Aplikator THERMOMARK E.VARIO umożliwia wykonanie oznaczników dla całej listwy ze złączkami przy użyciu tylko dwóch materiałów w formacie bezkońcowym do wysokich i niskich rowków na oznaczniki. Dzięki formatowi bezkońcowemu można realizować wszystkie szerokości od 3,5 do 1 000 mm – niezależnie od liczby różnych rastrów.
Oznaczniki E-WM... są przeznaczone do aplikacji przy użyciu aplikatora THERMOMARK E.WIRE. E.WIRE służy do wykonywania ruchomych promieniowo i osiowo oznaczników z materiałów w formacie bezkońcowym. Nadruk może być wykonywany z trzech stron oznacznika. Dzięki zgrzaniu oznacznik jest zabezpieczony przed zgubieniem.
Koszulka termokurczliwa E-WMS... jest przeznaczona do aplikacji przy użyciu aplikatora THERMOMARK E.SLEEVE. Format bezkońcowy umożliwia indywidualne długości oznaczników. Po wykonaniu nadruku i aplikacji koszulkę termokurczliwą można opcjonalnie obkurczyć.
Etykiety owijane do kabli E-WML... są przeznaczone do aplikacji przy użyciu aplikatora THERMOMARK E.WRAP. W tym celu etykiety umieszcza się rzędem na rolce z materiałem. Laminat ochronny osłania zadrukowaną powierzchnię, co zapewnia szczególnie odporne oznakowanie.
Oznaczniki do złączek szynowych kabli E-TM.../E-TMF... są przeznaczone do aplikacji przy użyciu aplikatora THERMOMARK E.VARIO. Dzięki bezkońcowemu formatowi całą listwę ze złączkami można oznakować przy użyciu tylko dwóch materiałów do wysokiego i niskiego rowka na oznaczniki.
Firma Phoenix Contact oferuje odpowiednie rozwiązania do różnych zastosowań niezależnie od sposobu montażu oznaczników na przewody i kable.
Oznaczniki do kabli mocowane zatrzaskowo
Oznaczniki do przewodów mocowane zatrzaskowo mają dwie powierzchnie na opis. Są one zamocowane trwale i zawsze dobrze czytelne. Oznaczniki na już ułożonych przewodach i kablach mocuje się zatrzaskowo.
Oznaczniki do kabli nawlekane
Pojedyncze oznaczniki nasuwa się na przewody lub mocuje opaskami kablowymi. Dostępne są różne materiały zarówno na karcie, jak i na rolce.
Oznaczniki do kabli nasuwane
Przewody można również wyposażyć w tulejki oznacznikowe stanowiące system bazowy. W takim przypadku przewody oznacza się za pomocą paska wtykanego w tulejkę. Umożliwia to wykonanie oznacznika w późniejszym czasie.
Tulejki oznacznikowe nasuwane
Aby oznaczyć przewody w bezpieczny i łatwy sposób bez drukowania na miejscu, wystarczy użyć opisanych już tulejek. Specjalny kształt tulejek zapobiega ich przekręcaniu względem siebie.
Koszulka termokurczliwa nasuwana
Do trwałego oznaczania kabli i przewodów najlepsze są niedrogie koszulki termokurczliwe. Phoenix Contact oferuje koszulki termokurczliwe pocięte na określoną długość lub na rolce.
Oznaczniki do kabli przyklejane
Etykiety składają się z pola na opis i przezroczystej folii. Folia chroni opis przed starciem i zabrudzeniem. W sprzedaży są dostępne etykiety o różnych rozmiarach i kształtach.
Oznaczniki do przewodów mocowane opaskami kablowymi
Oznaczniki można mocować na przewodach i kablach niezależnie od ich średnicy za pomocą zwyczajnych opasek kablowych. Duża powierzchnia oznaczników pozwala na umieszczanie na nich szczegółowego opisu.