Karta oznaczników - SK 5/3,8: 1-250
0804222

Karta oznaczników, biały, opisany, wzdłuż: kolejne numery od 1 ... 250, rodzaj montażu: klejenie, do styków o szerokości: 5 mm


Szczegóły produktu




Typ produktu Oznaczniki złączy, z opisem
Wymiar rastra 5 mm
Wykonanie klejenie
Opisywanie
Ilość pasków oznacznikowych 12
Kierunek nadruku wzdłuż
Nadruki kolejne numery od 1 ... 250
Technologia nadruku
Urządzenie 5146477 THERMOMARK ROLL
5146231 THERMOMARK X1.2
Taśma barwiąca 5145384 THERMOMARK-RIBBON 110
Gotowy do nadruku Termotransfer

Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 150 °C
Temperatura otoczenia (montaż) > 15 °C
Zalecane warunki przechowywania 23°C/50% względnej wilgotności powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu aż do chwili obróbki.

Sposób montażu klejenie

Kolor biały
Grubość folii 53 µm
Grubość warstwy kleju 20 µm
Klej Akryl
Materiał Poliester
Zawarte materiały nie zawiera silikonu ani halogenu
Bez silikonu Tak

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Odporność na promieniowanie UV
Specyfikacja pomiarowa zgodne z DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania 96 h
Odporność opisów na ścieranie
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach)
Izopropanol
[CAS No. 67-63-0]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
n-heksan
[CAS No. 110-54-3]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda + benzyna ekstrakcyjna
[CAS No. 64742-82-1]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki
Specyfikacja pomiarowa DIN 50018:2013-05
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna AHT 1,0 S
Cykle 2
Badanie w rozpylonej solance
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 150 °C
Temperatura otoczenia (montaż) > 15 °C
Zalecane warunki przechowywania 23°C/50% względnej wilgotności powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu aż do chwili obróbki.

Wysokość 3,8 mm
Wymiar rastra 5 mm

Odporność na ścieranie DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Numer artykułu 0804222
Jednostka opakowania 10 Szt.
Minimalne zamówienie 10 Szt.
Klucz sprzedaży BG2123
Klucz produktu BG2123
GTIN 4017918124090
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 2,23 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,875 g
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141137
ECLASS-10.0.1 27141137
ECLASS-11.0 27281101

ETIM

ETIM 8.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0