TML (EX6)RL
-
Paski oznacznikiowe
1026829
Paski oznacznikiowe, Rolka, biały (RAL 9010), nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, długość rolki: 150 m, wysokość pola tekstowego: 6 mm, szerokość pola tekstowego: 150000 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Samoprzylepne paski oznaczników serii SK służą do opisywania produktów nieposiadających gniazda na oznacznik, idealne do opisywania złączy COMBICON
Pasek oznaczników typu ZACK i niski pasek oznaczników typu ZACK opisywany w późniejszym czasie za pomocą folii TML
Szybki i ekonomiczny nadruk drukarkami do materiałów na rolce THERMOMARK ... firmy Phoenix Contact
W połączeniu z odpowiednią taśmą barwiącą nadruk wykazuje wysoką odporność na rozpuszczalniki i czynniki mechaniczne
Można je ciąć precyzyjnie na potrzebną długość za pomocą modułów tnących drukarek termotransferowych
Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki TML ... indywidualnie według instrukcji klienta