WML HF 3(13X10)R YE CUS
-
Oznacznik do kabli
0830825
Oznacznik do kabli, możliwość zamówienia: wierszami, żółty, opis wg zamówienia klienta, zakres średnicy kabli: 3 ... 3 mm, rodzaj montażu: klejenie, średnica kabla: ≤ 3 mm, wysokość pola tekstowego: 10 mm, szerokość pola tekstowego: 13 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Do zastosowań wewnątrz: wysoka odporność na zabrudzenie i starcie dzięki laminatowi ochronnemu
Określona pozycja etykiet dzięki systemowi samoprzylepnemu
Duży zakres średnic i różne możliwości zastosowania w szafie i poza szafą sterowniczą
Folia ochronna owijana jest wokół opisu i chroni go trwale przed zabrudzeniem i ścieraniem
Etykiety owijane nie pogrubiają dodatkowo kabli, dlatego można je później przeciągnąć np. przez koryta grzebieniowe
Do elementów cylindrycznych, pojedynczych żył i kabli
bez halogenów