Oznacznik przewodów - UCT-WMT (23X4) VT CUS
0801552

Oznacznik przewodów, możliwość zamówienia: matami, fioletowy, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 30


Szczegóły produktu




Typ produktu Oznaczniki przewodów, z opisem
Opisywanie
Ilość pojedynczych tabliczek 30
Ilość pojedynczych tabliczek na wers 10
Technologia nadruku
Urządzenie 5146464 THERMOMARK CARD
5147888 BLUEMARK LED
5147999 BLUEMARK CLED
Taśma barwiąca 0801734 THERMOMARK CARD-UCT-MAG7
0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC
5147421 BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE
5146662 BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR.
Gotowy do nadruku Termotransfer
Druk atramentowy

Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 120 °C
Zalecane warunki przechowywania 23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.

Sposób montażu wsuwanie

Kolor fioletowy
Zgodne z RoHS Tak
Materiał PC V0
Klasa palności wg UL 94 V0
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) 130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Zawarte materiały nie zawiera silikonu ani halogenu
Bez silikonu Tak

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Odporność na promieniowanie UV
Specyfikacja pomiarowa zgodne z DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania 96 h
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 120 °C
Zalecane warunki przechowywania 23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.

Szerokość 23 mm
Długość 4 mm

Odporność na ścieranie DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Numer artykułu 0801552
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży BG8128
Klucz produktu BG8128
Strona katalogu Strona 184 (C-5-2013)
GTIN 4046356682947
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 14,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 10,9 g
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400629
ECLASS-10.0.1 27400629
ECLASS-11.0 27281106

ETIM

ETIM 8.0 EC001530

UNSPSC

UNSPSC 21.0