UC-WMTBA (29X8) YE CUS
-
Oznacznik do kabli
0824871
Oznacznik do kabli, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 12, wysokość pola tekstowego: 8 mm, szerokość pola tekstowego: 29 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Do wykonywania dużych oznaczników na przewodach i kablach, średnica > 6 mm
Usługi opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki Unicard indywidualnie według instrukcji klienta
Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne
Format zapewnia automatycznie druk z dokładnym zachowaniem pozycji
Ze względu na swój wygięty kształt oznaczniki dopasowują się optymalnie do kabli
Rodzina materiałów opisowych UniCard UC-WMTBA ... oferuje oznaczniki do mocowania dostępnymi na rynku opaskami kablowymi