Szyld wtykany - US-EMT (31X12,5) GY
0803850

Tabliczka zatrzaskowa, tabliczka wtykana, do oznaczania sterowników Siemens ET 200SP, karta, kolor szary, bez opisu, możliwość nadruku za pomocą THERMOMARK CARD, sposób montażu: zatrzaśnięcie w uchwycie tabliczek, rozmiar pola na opis: 31 x 12,5 mm


Szczegóły produktu




Typ produktu Oznaczenie urządzeń
Typ sterowania Do oznaczania sterowników Siemens ET 200SP
Opisywanie
Ilość pojedynczych tabliczek 30
Ilość pojedynczych tabliczek na wers 3

Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 120 °C
Zalecane warunki przechowywania 23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.

Sposób montażu zatrzaśnięcie

Kolor szary
Materiał Poliester
Zawarte materiały nie zawiera silikonu ani halogenu
bezhalogenowy Tak

Odporność na promieniowanie UV
Specyfikacja pomiarowa zgodne z DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania 96 h
Metoda Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową
Odporność na działanie temperatur
Specyfikacja pomiarowa zgodnie z ANSI/UL 969-2018:03
Czas trwania badania 240 h
Rating 125 °C (150 °C) Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Odporność opisów na ścieranie
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach)
Izopropanol
[CAS No. 67-63-0]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
n-heksan
[CAS No. 110-54-3]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda + benzyna ekstrakcyjna
[CAS No. 64742-82-1]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l
[CAS No. 1310-73-2]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Ethanol (99 %)
[CAS No. 64-17-5]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw
Specyfikacja pomiarowa zgodnie z ISO 175:2010
Czas trwania badania 168 h
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l
[CAS No. 1310-73-2]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda słona (350 g/l)
[CAS No. - ]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Ethanol (99 %)
[CAS No. 64-17-5]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Diesel
[CAS No. 68476-34-6]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 901 Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 902 Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 903 Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki
Specyfikacja pomiarowa DIN 50018:2013-05
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna AHT 1,0 S
Cykle 2
Badanie w rozpylonej solance
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania 96 h
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 120 °C
Zalecane warunki przechowywania 23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.

Szerokość 31 mm
Długość 12,5 mm

Odporność na ścieranie DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Numer artykułu 0803850
Jednostka opakowania 10 Szt.
Minimalne zamówienie 10 Szt.
Klucz sprzedaży BG2419
Klucz produktu BG2419
Strona katalogu Strona 321 (C-3-2019)
GTIN 4055626172859
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 5,88 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 5,8 g
Numer taryfy celnej 39204910
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400629
ECLASS-10.0.1 27400629
ECLASS-11.0 27281103

ETIM

ETIM 8.0 EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0