Szyld z tworzywa sztucznego - UC-EMLP (22X22)-EX
0803224

Szyld z tworzywa sztucznego, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 22 × 22 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 6


Szczegóły produktu




Typ produktu Oznaczenie urządzeń
Opisywanie
Ilość pojedynczych tabliczek 6
Ilość pojedynczych tabliczek na wers 2
Technologia nadruku
Urządzenie 5147999 BLUEMARK CLED
Gotowy do nadruku Technologia LED UV

Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 90 °C
Zalecane warunki przechowywania 20°C/względna wilgotność powietrza na poziomie 50%. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu.

Sposób montażu klejenie

Kolor biały
Zgodne z RoHS Tak
Grubość warstwy kleju 50 µm
Klej Akryl
Materiał PA
Klasa palności wg UL 94 V2
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 120 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
Zawarte materiały nie zawiera silikonu ani halogenu
Bez silikonu Tak

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Odporność na promieniowanie UV
Specyfikacja pomiarowa zgodne z DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania 96 h
Odporność opisów na ścieranie
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach)
Izopropanol
[CAS No. 67-63-0]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
n-heksan
[CAS No. 110-54-3]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda + benzyna ekstrakcyjna
[CAS No. 64742-82-1]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki
Specyfikacja pomiarowa DIN 50018:2013-05
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna AHT 1,0 S
Cykle 2
Badanie w rozpylonej solance
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 90 °C
Zalecane warunki przechowywania 20°C/względna wilgotność powietrza na poziomie 50%. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu.

Szerokość 22 mm
Długość 22 mm

Odporność na ścieranie DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Numer artykułu 0803224
Jednostka opakowania 10 Szt.
Minimalne zamówienie 10 Szt.
Klucz sprzedaży BG2617
Klucz produktu BG2617
Strona katalogu Strona 299 (C-3-2019)
GTIN 4046356938365
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 9,06 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 9,06 g
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27400629
ECLASS-10.0.1 27400629
ECLASS-11.0 27281103

ETIM

ETIM 8.0 EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0


Korzyści

Oznaczniki w formie jednolitych arkuszy dają się łatwo i szybko opisywać drukarką BLUEMARK.
Samoprzylepne oznaczniki urządzeń EML...-EX zaprojektowano do oznaczania różnych urządzeń używanych w obszarze zagrożonym wybuchem EX
Format zapewnia automatycznie druk z dokładnym zachowaniem pozycji
Duży zakres temperatury stosowania umożliwia użycie tabliczek zarówno w szafach sterowniczych, jak i na obiekcie
Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne
Wymagania dotyczące opisów w odniesieniu do czytelności, przyczepności i odporności na ścieranie w obszarach zagrożonych wybuchem (ATEX) według IEC/EN 60079-0 mogą zostać zapewnione również po magazynowaniu w typowych atmosferach gazowych. Zazwyczaj wymagania te wynikają z techniki procesowej i technologii procesów przetwórczych, dla których firma Phoenix Contact specjalnie zaprojektowała te etykiety
Spełniają one wymogi odporności na ścieranie zgodnie z DIN EN 61010-1 w odniesieniu do agresywnych mediów takich jak aceton, etanol, metyloetyloketon
Dzięki specjalnej powierzchni i specjalnemu klejowi oznacznik spełnia wysokie wymagania techniki procesowej i technologii procesów przetwórczych