MM-EML (EX8)R C1 YE/BK - Etykiety
1116050

Etykiety, Rolka, yellow (RAL 1018), nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, rodzaj montażu: klejenie, długość rolki: 8 m, wysokość pola tekstowego: 6 mm, szerokość pola tekstowego: 8000 mm

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Materiał posiada certyfikat cUL
Wysokiej jakości rozwiązanie odporne na działanie rozpuszczalników do aplikacji przemysłowych wykorzystujących nadruk termotransferowy
Samoprzylepne, nienacinane etykiety nadają się szczególnie do profesjonalnego i trwałego oznakowania różnego rodzaju komponentów i wyposażenia w produkcji szaf sterowniczych, sterowników i instalacji
Łatwy w użyciu i efektywny system kaset materiałowych: zawierają one zarówno materiał do nadruku, jak i odpowiednią taśmę barwiącą
Dzięki formatowi ciągłemu można tworzyć elastycznie etykiety o indywidualnej długości w zależności od zastosowania