Oznacznik urządzeń - LS-EMLP (180X180) SR
0804347

Oznacznik urządzeń, Arkusz, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 180 x 180 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1


Szczegóły produktu




Typ produktu Oznaczenie urządzeń
Opisywanie
Ilość pojedynczych tabliczek 1
Technologia nadruku
Urządzenie 1012015 TOPMARK NEO
Gotowy do nadruku Bezpośrednie opisywanie laserowe

Temperatura otoczenia (praca) -20 °C ... 85 °C
Zalecane warunki przechowywania 23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.

Sposób montażu klejenie

Kolor srebrny
Grubość folii 800 µm
Grubość warstwy kleju 50 µm
Klej Akryl
Materiał ABS
Zawarte materiały nie zawiera silikonu ani halogenu
Bez silikonu Tak
bezhalogenowy Tak

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Odporność na promieniowanie UV
Specyfikacja pomiarowa zgodne z DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania 96 h
Odporność opisów na ścieranie
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach)
Izopropanol
[CAS No. 67-63-0]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
n-heksan
[CAS No. 110-54-3]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda + benzyna ekstrakcyjna
[CAS No. 64742-82-1]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki
Specyfikacja pomiarowa DIN 50018:2013-05
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna AHT 1,0 S
Cykle 2
Badanie w rozpylonej solance
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -20 °C ... 85 °C
Zalecane warunki przechowywania 23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.

Szerokość 180 mm
Długość 180 mm
Grubość mat. 0,80 mm

Odporność na ścieranie DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Numer artykułu 0804347
Jednostka opakowania 10 Szt.
Minimalne zamówienie 10 Szt.
Klucz sprzedaży BG241D
Klucz produktu BG241D
Strona katalogu Strona 291 (C-3-2019)
GTIN 4055626306063
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 39,33 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 39,33 g
Numer taryfy celnej 39203000
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400629
ECLASS-10.0.1 27400629
ECLASS-11.0 27281103

ETIM

ETIM 8.0 EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0


Korzyści

Oznakowanie do naklejania na urządzeniach