EMP-AL (49X15) - Oznaczanie urządzeń
0830778

Oznaczanie urządzeń, Tabliczka aluminiowa, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, wysokość pola tekstowego: 15 mm, szerokość pola tekstowego: 49 mm

Szczegóły produktu








Korzyści

Oznaczniki można łatwo, szybko i ekonomicznie opisywać za pomocą drukarki BLUEMARK CLED
Oznacznik do urządzeń z aluminium mocowany zatrzaskowo w uchwycie oznacznika
Oznacznik metalowy, wysoka odporność przy niewielkiej masie
Zwiększona trwałość dzięki anodowanej ozdobnie powierzchni