EMLP-AL (60X30) - Oznaczanie urządzeń
0830513

Oznaczanie urządzeń, Tabliczka aluminiowa, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, wysokość pola tekstowego: 30 mm, szerokość pola tekstowego: 60 mm

Szczegóły produktu








Korzyści

Oznaczniki można łatwo, szybko i ekonomicznie opisywać za pomocą drukarki BLUEMARK CLED
Oznacznik do urządzeń przyklejany
Oznacznik metalowy, wysoka odporność przy niewielkiej masie
Zwiększona trwałość dzięki anodowanej ozdobnie powierzchni