Etykieta, oznacznik kabla - WML 3 (13X10)R
0800073

Etykieta, oznacznik kabla, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, rodzaj montażu: klejenie, średnica kabla: ≤ 3 mm, wielkość pola opisowego: 13 × 10 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5000


Szczegóły produktu




Typ produktu Oznaczenie przewodów
Wykonanie Etykiety
Opisywanie
Ilość pojedynczych tabliczek 5000
Ilość pojedynczych tabliczek na wers 4
Technologia nadruku
Urządzenie 1085260 THERMOMARK ROLL 2.0
0804501 THERMOMARK ROLLMASTER 300
0804663 THERMOMARK ROLLMASTER 600
Taśma barwiąca 5145384 THERMOMARK-RIBBON 110
Gotowy do nadruku Termotransfer

Szerokość 12,7 mm
Długość 19 mm
Wymiary zewnętrzne
średnica zewnętrzna 2 mm ... 3 mm

Kolor biały
Grubość folii 80 µm
Grubość warstwy kleju 21 µm
Klej Akryl
Materiał PCV
materiał element bazowy film winylowy
Zawarte materiały bez silikonu

Budowa kabla
Zewnętrzna średnica przewodu ≤ 3 mm

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Odporność na promieniowanie UV
Specyfikacja pomiarowa zgodne z DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania 96 h
Odporność opisów na ścieranie
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach)
Izopropanol
[CAS No. 67-63-0]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
n-heksan
[CAS No. 110-54-3]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda + benzyna ekstrakcyjna
[CAS No. 64742-82-1]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki
Specyfikacja pomiarowa DIN 50018:2013-05
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna AHT 1,0 S
Cykle 2
Badanie w rozpylonej solance
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -50 °C ... 80 °C
Temperatura otoczenia (montaż) 15 °C
Zalecane warunki przechowywania 23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.

Odporność na ścieranie DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Sposób montażu klejenie

Numer artykułu 0800073
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Klucz sprzedaży BG2311
Klucz produktu BG2311
Strona katalogu Strona 217 (C-3-2019)
GTIN 4046356561860
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 420,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 420 g
Numer taryfy celnej 39199080
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400401
ECLASS-10.0.1 27400401
ECLASS-11.0 27281102

ETIM

ETIM 8.0 EC001530

UNSPSC

UNSPSC 21.0

UL Recognized

Approval ID: FILE MH 48542


Korzyści

Etykiety oznaczników kablowych nie pogrubiają kabli, dlatego też można je później przeciągać np. przez kanały kablowe
Odporne na działanie rozpuszczalników
Szybka i łatwa obsługa
Folia ochronna owijana jest wokół opisu i chroni go trwale przed zabrudzeniem i ścieraniem
Etykiety oznaczników kablowych składają się z pola opisowego i przezroczystej ochronnej folii