Etykieta, oznacznik kabla - US-WML 36 (25X25)
0800474

Etykieta, oznacznik kabla, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, średnica kabla: ≤ 36 mm, wielkość pola opisowego: 25 × 25 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 4


Szczegóły produktu




Typ produktu Oznaczenie przewodów
Wykonanie Etykiety
Opisywanie
Ilość pojedynczych tabliczek 4
Ilość pojedynczych tabliczek na wers 4

Szerokość 129,5 mm
Długość 25,4 mm
Wymiary zewnętrzne
średnica zewnętrzna 11 mm ... 36 mm

Kolor biały
Grubość folii 0,06 mm
Klej Akryl
Materiał PCV
materiał element bazowy film winylowy
Zawarte materiały bez silikonu
Bez silikonu Tak
bezhalogenowy Tak

Budowa kabla
Zewnętrzna średnica przewodu ≤ 36 mm

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) VDMA 24364-A1-L:2018-05
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Test odporności na zadrapania
Specyfikacja pomiarowa zgodnie z DIN EN ISO 1518-1:2019-10
Test taśmy klejącej
Specyfikacja pomiarowa zgodnie z DIN EN ISO 2409:2013
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Odporność na promieniowanie UV
Specyfikacja pomiarowa zgodne z DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania 96 h
Metoda Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową
Odporność na działanie temperatur
Specyfikacja pomiarowa zgodnie z ANSI/UL 969-2018:03
Czas trwania badania 240 h
Rating 100 °C (121 °C) Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw
Specyfikacja pomiarowa zgodnie z ISO 175:2010
Czas trwania badania 168 h
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l
[CAS No. 1310-73-2]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda słona (350 g/l)
[CAS No. - ]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Diesel
[CAS No. 68476-34-6]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 901 Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 902 Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 903 Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki
Specyfikacja pomiarowa DIN 50018:2013-05
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna AHT 1,0 S
Cykle 2
Badanie w rozpylonej solance
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania 96 h
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -50 °C ... 110 °C

Odporność na ścieranie DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Sposób montażu klejenie

Numer artykułu 0800474
Jednostka opakowania 10 Szt.
Minimalne zamówienie 10 Szt.
Klucz sprzedaży BG2319
Klucz produktu BG2319
Strona katalogu Strona 215 (C-3-2019)
GTIN 4046356607063
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 6,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 5 g
Numer taryfy celnej 39199080
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400401
ECLASS-10.0.1 27400401
ECLASS-11.0 27281102

ETIM

ETIM 8.0 EC001530

UNSPSC

UNSPSC 21.0

UL Recognized

Approval ID: FILE MH 48542


Korzyści

Etykiety oznaczników kablowych nie pogrubiają kabli, dlatego też można je później przeciągać np. przez kanały kablowe
Szybka i łatwa obsługa
Odporne na działanie rozpuszczalników
Folia ochronna owijana jest wokół opisu i chroni go trwale przed zabrudzeniem i ścieraniem
Etykiety oznaczników kablowych US-WML... składają się z pola opisowego i przezroczystej folii ochronnej