Samoprzylepne etykiety z polimerów winylowych MM-WML... są dostępne w wersji nacinanej do oznaczania przewodów.
MM-WML 6 (13X13)R C1 WH/BK
-
Oznacznik do kabli
1116197
Oznacznik do kabli, Rolka, biały (RAL 9010), nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, zakres średnicy kabli: 4 ... 6 mm, rodzaj montażu: klejenie, średnica kabla: ≤ 6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 190, wysokość pola tekstowego: 12,7 mm, szerokość pola tekstowego: 12,7 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Wysokiej jakości rozwiązanie odporne na działanie rozpuszczalników do aplikacji przemysłowych wykorzystujących nadruk termotransferowy
Etykiety są ponacinane, co zapewnia ich łatwą i komfortową aplikację
Łatwy w użyciu i efektywny system kaset materiałowych: zawierają one zarówno materiał do nadruku, jak i odpowiednią taśmę barwiącą
Brak różnicy optycznej w przypadku ponownego nadruku na istniejących oznacznikach wykonanych na drukarce stacjonarnej do materiałów na rolce
Przezroczysta folia ochronna owinięta wokół oznacznika chroni go trwale przed zabrudzeniem i ścieraniem
Etykiety nawijane nie pogrubiają kabli, dlatego można je później przeciągnąć np. przez koryta grzebieniowe
Materiał posiada certyfikat cUL
Dzięki innowacyjnej strukturze materiału nadruk można wykonać na każdej etykiecie, dzięki czemu nie dochodzi do strat materiału