Intuicyjne oprogramowanie do projektowania i drukowania służy do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie można pobrać w Internecie
Oprogramowanie do projektowania i drukowania - innowacyjne rozwiązania do budowy szaf sterowniczych
Intuicyjne projektowanie, inteligentne funkcje i indywidualny interfejs użytkownika: oprogramowanie do projektowania i drukowania PROJECT complete to innowacyjne rozwiązanie do łatwego projektowania listwy ze złączkami oraz prostego tworzenia oznaczników. Łączy ono perfekcyjnie wszystkie etapy procesu produkcji szafy sterowniczej, od projektu CAE po montaż gotowego produktu.
Więcej informacjiKorzyści
- Intuicyjna obsługa oprogramowania, przejrzysta i komfortowa dzięki możliwości dopasowania interfejsu użytkownika
- Perfekcyjna integracja dzięki zoptymalizowanym interfejsom do wszystkich popularnych programów CAE
- Zamawianie w czasie rzeczywistym, szybko i nieskomplikowanie dzięki bezpośredniemu podłączeniu do Internetu
- Kompleksowe wsparcie podczas całego procesu od fazy projektowej po gotową i wyposażoną szynę DIN
- Oprogramowanie do projektowania i drukowania są częścią systemu COMPLETE line
Produkcja szaf sterowniczych przy użyciu oprogramowania do projektowania i drukowania PROJECT complete
Kompletny łańcuch procesowy
PROJECT complete: intuicyjne, inteligentne, indywidualne
Oprogramowanie do projektowania i drukowania PROJECT complete zapewnia wsparcie przy produkcji szaf sterowniczych we wszystkich fazach projektowania listew ze złączkami. Od importu danych z projektu elektrycznego po dostawę gotowego produktu – oprogramowanie oferuje indywidualne i wygodne wsparcie podczas całego procesu.
- Perfekcyjna integracja CAE: PROJECT complete posiada zoptymalizowane interfejsy do wszystkich popularnych programów CAE. Jedno kliknięcie wystarczy, aby zaimportować dane z projektu elektrycznego i stworzyć automatycznie odpowiednią listwę ze złączkami.
- Intuicyjna obsługa oprogramowania: interfejs użytkownika z konfigurowalną funkcją wyszukiwania i dynamicznymi paskami zadań. Inteligentne funkcje automatyzują wiele etapów projektowania i zapewniają znaczną oszczędność czasu przy produkcji szaf sterowniczych.
- Zamawianie w czasie rzeczywistym: PROJECT complete składa bezpośrednio zamówienie na produkty zawarte w projekcie. Lista produktów jest przesyłana online do firmy Phoenix Contact. Następnie klient otrzymuje w krótkim czasie kalkulację kosztów oraz informację o dostępności produktów.
Łatwy nadruk na różnych materiałach
PROJECT complete: łatwe oznaczanie
Za pomocą programu PROJECT complete łatwo i wygodnie stworzysz etykiety i oznaczniki – bez względu na typ wykorzystywanego materiału.
- Strefy, na których można umieścić nadruk, są odpowiednio oznaczone. Na ekranie pojawia się realistyczny widok gotowej etykiety z nadrukiem.
- Obsługa jest bardzo prosta: istniejące dane nadruku importuje się z systemów CAE, arkuszy kalkulacyjnych i edytorów tekstu.
- PROJECT complete współpracuje ze wszystkimi drukarkami firmy Phoenix Contact oraz standardowymi drukarkami biurowymi.
- PROJECT complete: za pomocą kreatora szablonów można w łatwy sposób utworzyć własne oznaczniki.