ST-6ES1N8ACK03S - Przepust ścianki przedniej
1618781

Przepust ścianki przedniej, zastosowanie: Moc, prosta, SPEEDCON, M17, liczba biegunów: 6+PE, sposób połączenia styku: Gniazdo, Uszczelka płaska, ekranowany: tak, wymiar kołnierza: 25,75 mm x 25,75 mm, zakres średnicy kabli: 5 mm ... 9 mm, liczba biegunów: 7, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, seria: ST

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne

Korzyści

Mniejszy rozmiar konstrukcyjny: idealne do niewielkich urządzeń
Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych
Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
Uniwersalne zastosowanie: niezawodne podłączanie przewodów o różnych średnicach
Do montażu w zależności od zastosowania na ściance przedniej lub tylnej