SACC-M12MS-4QO SH PBPA
-
Złącze do transmisji danych
1413933
Złącze do transmisji danych, PROFIBUS (31,25 kb/s), 2-bieg., bez halogenów, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: A, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 5 mm ... 9,7 mm
Szczegóły produktu
| Instrukcja montażu | UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe. |
| Typ produktu | Złącze okrągłe (od strony kabla) |
| Zastosowanie | Dane |
| Rodzaj czujnika | PROFIBUS |
| Liczba biegunów | 2 |
| Ilość odejść kablowych | 1 |
| Ekranowany | tak |
| Kodowanie | A |
| Wyprowadzenie kabla | proste |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia | 3 |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Długość | 58 mm |
| Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej | 15 mm |
| Wymiary zewnętrzne | |
| średnica zewnętrzna | 5 mm ... 9,7 mm |
| Obudowa | |
| Średnica obudowy | 19 mm |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Materiał uszczelki | NBR |
| materiał uchwytu | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany |
| materiał styku | CuSn |
| materiał powierzchni styku | Ni/Au |
| materiał uchwytu styków | PA 6.6 |
| Materiał przepustu | Odlew ciśnieniowy, niklowany |
| Normy / przepisy | PA 6.6 |
| materiał izolacji żyły | PCW/PE/PP/guma |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski nożowe |
| Przekrój przyłącza | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (giętki) |
| 0,14 mm² ... 0,5 mm² (drut) | |
| Przekrój przyłączanego przewodu AWG | 24 ... 18 (giętki) |
| 26 ... 20 (drut) | |
| Moment dokręcania | 5 Nm (Nakrętka dociskowa) |
| Schemat podłączenia | |
| Styk | Kolor (nazwa sygnału) | Styk (opcjonalnie) | PROFIBUS PA: 1 = OG (DATA+) |
| PROFIBUS PA: 3 = BU (DATA-) | |
| PROFIBUS PA: 4 = WH (Ekran) | |
| FOUNDATION Fieldbus: 1 = BU (DATA-) | |
| FOUNDATION Fieldbus: 2 = OG (DATA+) | |
| FOUNDATION Fieldbus: 3 (Ekran) | |
| Znamionowe napięcie udarowe | 0,8 kV |
| Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
| Napięcie znamionowe UN | 30 V DC |
| Prąd znamionowy IN | 4 A |
| Szybkość transmisji | 31,25 kb/s |
| Dane mechaniczne | |
| Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
| Przyłącze 1 | |
| Konstrukcja głowicy | Wtyki |
| Odejście kabla głowica | proste |
| Rodzaj gwintu głowicy | M12 |
| Kodowanie | A |
| Rodzaj sygnału/kategoria | PROFIBUS, 31,25 kb/s |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -40 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
| Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 50 °C |
| Badanie | |
| Normy/przepisy | PA 6.6: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych - zbiory wymagań R22, R23, R24 i R26 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3) |
| M12 | |
| Oznaczenie normy | Łącznik wtykowy M12 |
| Normy/przepisy | zgodnie z normą IEC 61076-2-101 |
| Numer artykułu | 1413933 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | BF2CDC |
| Klucz produktu | AF2CDC |
| GTIN | 4055626013152 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 43,5 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 45,3 g |
| Numer taryfy celnej | 85366990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 1,027 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Zaślepka 1430873
-
TSD 04 SAC - Wkrętak dynamometryczny 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Narzędzie 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Wkrętak dynamometryczny 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca 1212600
-
WIREFOX-D 40 - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1212161
-
MICROFOX-SB - Szczypce boczne do cięcia 1212489
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1657407
Korzyści
Możliwość bezpiecznego zastosowania w polu dzięki wysokim klasom ochrony
Złącze z zaciskiem nożowym: Innowacyjne i oszczędzające czas konfekcjonowanie bez zdejmowania izolacji z pojedynczych żył
Niezawodna transmisja sygnałów – pełne (360°) ekranowanie w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław