Złącze wtykowe - SACC-M12FS-5CON-PG 7-SH
1694305

Złącze wtykowe, Uniwersalny, 5-bieg., ekranowany, Gniazdo proste M12, Kodowanie: A, Przyłącze śrubowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, dławnica kablowa Pg7, zewnętrzna średnica kabla 4 mm ... 6 mm


Szczegóły produktu




Instrukcja montażu: UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.

Typ produktu Okrągłe złącza wtykowe (od strony kabla)
Liczba biegunów 5
Ilość odejść kablowych 1
Ekranowany tak
Kodowanie A - standard
Wyprowadzenie kabla proste
Gwintowana dławnica kablowa Pg Pg7
Właściwości izolacji
Kategoria przepięciowa II
Stopień zabrudzenia 3

Stopień ochrony IP67
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)

Rysunek wymiarowy
Długość 56 mm
Wymiary zewnętrzne
średnica zewnętrzna 4 mm ... 6 mm
Obudowa
Średnica obudowy 20 mm

Liczba cykli wtykania ≥ 100
Głowica 1
Konstrukcja głowicy Gniazdo
Odejście kabla głowica proste
Rodzaj gwintu głowicy M12
Kodowanie kod. A

Znamionowe napięcie udarowe 1,5 kV
Opór przejścia ≤ 3 mΩ
Rezystancja izolacji ≥ 100 MΩ
Napięcie znamionowe UN 48 V AC
60 V DC
Prąd znamionowy IN 4 A

Klasa palności wg UL 94 HB
Materiał uszczelki NBR
materiał uchwytu Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany
materiał styku CuZn
materiał powierzchni styku Au
materiał uchwytu styków PA
Materiał dławnicy gwintowanej Odlew ciśnieniowy, niklowany

Technika przyłączeniowa
Rodzaj przyłącza Przyłącze śrubowe
średnica zewnętrzna 4 mm ... 6 mm
Przyłącze przewodów
Rodzaj przyłącza Przyłącze śrubowe
Przekrój przewodu, linka 0,25 mm² ... 0,75 mm²
przekrój przewodu AWG 24 ... 18

Normy/przepisy IEC 61076-2-101

Budowa kabla
Rodzaj sygnału/kategoria Uniwersalny
Długość odizolowania przewodów jednożyłowych 5 mm

Numer artykułu 1694305
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Klucz sprzedaży BF2CBA
Klucz produktu BF2CBA
Strona katalogu Strona 24 (C-2-2019)
GTIN 4017918181307
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 54,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 52,02 g
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27440102
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-11.0 27440102

ETIM

ETIM 8.0 EC002635

UNSPSC

UNSPSC 21.0

cUL Recognized

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
125 V 4 A

UL Recognized

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
125 V 4 A

cULus Recognized


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Korzyści

Możliwość bezpiecznego zastosowania w polu dzięki wysokim klasom ochrony
Zacisk śrubowy: sprawdzona technika połączeń dla szerokiej palety różnych przewodów
Niezawodna transmisja sygnałów – 360° ekranowanie w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym