Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 5 m
Kable konfekcjonowane pozwalają na szybkie i komfortowe podłączanie czujników i urządzeń wykonawczych na terenie obiektu. Oferujemy szeroki wybór różnych wersji i gatunków kabli. Oferujemy specjalne serie produktów dostosowane do wymogów wykraczających poza klasyczne specyfikacje środowiska przemysłowego. Na zamówienie możemy zrealizować również indywidualne rozwiązania.
Więcej informacjiKabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 5 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M8, długość kabla: 1,5 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo kątowe M12, kodowanie: A, długość kabla: 5 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M8, długość kabla: 5 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M8, długość kabla: 5 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M8, długość kabla: 3 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 3 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 10 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), ekranowany, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 5 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M8, długość kabla: 3 m
Złącza i kable do sygnałów, danych i zasilania
Skonfiguruj połączenie kablowe do przesyłania sygnałów, danych lub zasilania w środowisku IP6x lub w szafie sterowniczej. Możliwość wyboru dowolnych długości i zakończeń przewodów pozwala na przygotowanie kabli dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
Różne kable do czujników/urządzeń wykonawczych
Wykorzystaj zalety kompaktowych złączy okrągłych do różnych interfejsów i mediów: do sygnałów, danych i zasilania. Phoenix Contact posiada szeroką i kompleksową ofertę konfekcjonowanych kabli do czujników i urządzeń wykonawczych. W wersji prostej lub kątowej, z ekranem lub bez ekranu – oferujemy odpowiedni wtyk i przewód do każdego zastosowania.
Kable do czujników / urządzeń wykonawczych do specjalnych wymagań
Firma Phoenix Contact oferuje specjalne serie kabli do samodzielnego montażu, dostosowane do wymogów wykraczających poza klasyczne specyfikacje środowiska przemysłowego.
Złącza M12 Push-Pull
Złącza M12 Push-Pull blokują się wygodnie i niezawodnie po wetknięciu. Szybka blokada umożliwia łatwe przyłączanie urządzeń bez użycia narzędzi zwłaszcza w warunkach ograniczonej przestrzeni oraz w aplikacjach o wysokim zagęszczeniu okablowania. Dzięki wersjom męskim i żeńskim można bez problemu podłączyć czujniki i wykonać połączenia wiszące. Kompatybilność ze złączami innych producentów i łatwa integracja urządzeń gwarantuje wysoką dyspozycyjność na całym świecie.
Okablowanie M8 do Ethernetu jednoparowego
Ethernet to najpopularniejszy protokół komunikacyjny stosowany w sieciach lokalnych (LAN). Ethernet jednoparowy (SPE) pozwolił na wprowadzenie popularnego i sprawdzonego protokołu Ethernet również do ostatnich poziomów automatyki. Jednoparowe, znormalizowane okablowanie przesyła bezproblemowo dane z prędkością do 1 Gb/s i mocą do 60 W przy zasięgu do 1000 m. Kompaktowe złącza M8 w wersji męskiej i żeńskiej umożliwiają łatwą integrację z tradycyjnymi czujnikami oraz realizację połączeń wiszących. Ethernet jednoparowy stanowi w ten sposób podstawę nowoczesnych sieci od czujnika po chmurę.
Advanced Shielding Technology
Advanced Shielding Technology to innowacyjna koncepcja ekranowania do złączy konfekcjonowanych. Płynny metal, który podczas procesu produkcji otacza całkowicie ekran kabla, gwarantuje niezawodne i bezpieczne połączenie ekranu. Zwiększ jakość transmisji danych, sygnałów i energii nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia. Sięgnij po bezpieczne okablowanie do nowoczesnej automatyzacji produkcji.
Podłączone złącza do zaworów
Złącza i przewody do zaworów są narażone w praktyce na działanie temperatury i czynników mechanicznych oraz kontakt z olejami i smarami. Nasza szeroka oferta produktów nadaje się doskonale do trudnych warunków użytkowania. Złącza do zaworów, podwójne wtyki zaworowe i kable konfekcjonowane są dostępne w pięciu różnych konstrukcjach (A, B, BI, C, CI) oraz w wersji do wyłączników ciśnieniowych (AD). Zakres zastosowania sięga od 24 V AC/DC do 230 V AC/DC. Łatwe wykrywanie błędów umożliwiają złącza do zaworów z diodą LED widoczną dobrze we wszystkich pozycjach montażu.
Złącza do zaworów o wysokim stopniu ochrony do pojazdów użytkowych
Złącza do zaworów o wysokim stopniu ochrony stosowane są w pojazdach użytkowych, maszynach budowlanych, maszynach rolniczych i leśnych. Są one odporne na różne substancje, np. ozon, sole, benzynę lub oleje.
Złącza do zaworów ze zintegrowaną funkcją redukcji energii
Wtyki zaworowe z funkcją redukcji energii do instalacji 24 V DC charakteryzują się poborem prądu zredukowanym o 50% w porównaniu do wersji standardowych. Funkcja redukcji energii zmniejsza prąd utrzymania po wysterowaniu zaworu. Umożliwia to stosowanie zasilaczy o mniejszej mocy. Funkcjonalność i kompatybilność wtyków zaworowych odpowiada przyjętym standardom. Integracja z istniejącymi systemami jest łatwa do realizacji.
Kable wg wymagań klienta
Kable konfekcjonowane na indywidualne zamówienie: w połączeniu ze złączami i rozdzielaczami firmy Phoenix Contact do samodzielnego montażu oferujemy kable do czujników i urządzeń wykonawczych o indywidualnej długości. Centrum serwisowe złączy przemysłowych w ciągu kilku dni przemieni życzenia klienta w indywidualnie dopasowany produkt: do produkcji maszyn, systemów lub urządzeń. Pomimo szerokiej oferty złączy przemysłowych standardowa oferta nie zawsze spełnia wymagania klientów.
Nasze produkty stanowią integralną część instalacji przemysłowej, umożliwiając zwiększenie efektywności procesów i ograniczenie kosztów. Zachęcamy do poznania naszych nowości w poniższych segmentach: