VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM - Ograniczniki przepięć typu 2
2909635

Wtykany ogranicznik przepięć typu 2 / klasa II, do 3-fazowych sieci zasilających z oddzielnym przewodem N i PE (system 5-przewodowy: L1, L2, L3, N, PE), z zestykiem komunikacji zdalnej. Zdolność wyładowcza 40 kA zgodnie z wymaganiami VDE 0100-534:2016-10 w ograniczniku przepięć w punkcie zasilania systemu.

Szczegóły produktu









Korzyści

Seria uniwersalnych urządzeń do ochrony przed przepięciami o optymalnej koordynacji energetycznej od odgromników do wyłączników do ochrony urządzeń
Łatwe serwisowanie dzięki wtykowym modułom ochronnym
Ciągła informacja dzięki optyczno-mechanicznemu wskaźnikowi statusu i zestykowi komunikacji zdalnej
Więcej miejsca w szafie sterowniczej dzięki niewielkiej szerokości zaledwie 12 mm na biegun i brakowi osobnego bezpiecznika do 315 A gG
Można używać w punkcie zasilania system dzięki zwiększonej zdolności wyładowczej wg DIN VDE 0100-534