VAL-MS 230/3+1 FM - Ograniczniki przepięć typu 2
2838199

Ogranicznik przepięć składający się z elementu podstawy ze stykiem FM (sygnalizacja zdalna) i wtyków zabezpieczających, do montażu na szynie NS 35/7,5, napięcie znamionowe: 230 V AC, układ 3 + 1

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Jakość sprawdzona w milionach egzemplarzy w różnych zastosowaniach
Szybka instalacja przy użyciu mostków dzięki standardowej w przemyśle szerokości 1 DU
Łatwa kontrola i pomiar izolacji dzięki wtykowym modułom zabezpieczającym
Duży obszar zastosowania dzięki różnym napięciom znamionowym
Wysoka modułowość oferuje indywidualne rozwiązania dla każdego zastosowania