VAL-MS 230/1+1
-
Ograniczniki przepięć typu 2
2804429
Ochronnik przepięciowy typu 2 dla trójprzewodowych systemów zasilania (L1, N, PE), składający się z elementu podstawowego i wtyków ochronnych, do montażu na NS 35.
Szczegóły produktu
Typ produktu | Ogranicznik przepięć |
Rodzina produktów | VALVETRAB MS |
Klasa testu IEC | II |
T2 | |
Typ EN | T2 |
System zasilania IEC | TN-S |
TT | |
Konstrukcja | Moduł wtykowy do montażu na szynie montażowej, dwuczęściowy |
Liczba biegunów | 2 |
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | optyczny |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz (60 Hz) |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Gwint śruby | M5 |
Moment dokręcania | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Długość odizolowania | 16 mm |
Przekrój przewodu giętkiego | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Przekrój przewodu sztywnego | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 15 ... 2 |
Rodzaj przyłącza | Widełk. końcówka kabla |
Przekrój przewodu giętkiego | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 35,6 mm |
Wysokość | 89,8 mm |
Głębokość | 65,7 mm (ze szyna DIN 7,5 mm) |
Szerokość | 2 TE |
Kolor | czarny (RAL 9005) |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Wartość CTI materiału | 600 |
Materiał izolacyjny | PA 6.6/PBT |
Grupa materiałów | I |
Materiał obudowy | PA 6.6 |
PBT |
Tory ochronne | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Kierunek działania | 1L-N & N-PE |
Napięcie znamionowe UN | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz (60 Hz) |
Najwyższe napięcie pracy UC (L-N) | 275 V AC |
Najwyższe napięcie trwałe UC (L-PE) | 275 V AC |
Najwyższe napięcie pracy UC (N-PE) | 260 V AC |
znam. prąd obciążenia IL | 80 A |
Prąd przewodu ochr. IPE | ≤ 5 µA |
Pobór mocy w trybie czuwania PC | ≤ 120 mVA |
Znamionowy prąd wyładowczy In (8/20) µs | 20 kA |
Maks. prąd wyładowczy Imax (8/20) µs | 40 kA |
Zdolność gaszenia prądu następczego Ifi (N-PE) | 100 A |
Odporność na zwarcie ISCCR | 25 kA |
Poz. ochrony Up (L-N) | ≤ 1,35 kV |
Poz. ochrony Up (L-PE) | ≤ 1,6 kV |
Poz. ochrony Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Napięcie resztkowe Ures (L-N) | ≤ 1,35 kV (przy In) |
≤ 1,1 kV (dla 10 kA) | |
≤ 1 kV (przy 5 kA) | |
≤ 0,9 kV (przy 3 kA) | |
Napięcie resztkowe Ures (L-PE) | ≤ 1,6 kV (przy In) |
≤ 1,2 kV (dla 10 kA) | |
≤ 1 kV (przy 5 kA) | |
≤ 0,9 kV (przy 3 kA) | |
Napięcie resztkowe Ures (N-PE) | ≤ 0,4 kV (przy In) |
≤ 0,25 kV (dla 10 kA) | |
≤ 0,15 kV (przy 5 kA) | |
≤ 0,1 kV (przy 3 kA) | |
Zachowanie TOV dla UT (L-N) | 335 V AC (5 s / withstand mode) |
440 V AC (120 min / safe failure mode) | |
Zachowanie TOV dla UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
Czas zadział. tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Czas zadział. tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Czas zadział. tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Maksymalne zabezpieczenie wstępne w instalacjach przelotowych V | 80 A (gG) |
Maksymalna wartość bezpiecznika w instalacjach w układzie promieniowym | 125 A (gG) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 (tylko w przypadku stosowania punktów przyłączeniowych) |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Wysokość | ≤ 2000 m (amsl) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % |
Wstrząsy (eksploatacja) | 25g (Półsinusioda / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Drgania (praca) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Specyfikacje UL | |
Maks. napięcie trwałe MCOV (L-N) | 275 V AC |
Maks. napięcie trwałe MCOV (L-G) | 275 V AC |
Maks. napięcie trwałe MCOV (N-G) | 260 V AC |
Znamionowy prąd odprowadzany In (L-N) | 20 kA |
Znamionowy prąd odprowadzany In (L-G) | 20 kA |
Znamionowy prąd odprowadzany In (N-G) | 20 kA |
Tory ochronne | L-N |
L-G | |
N-G | |
Napięcie znamionowe | 230 V AC |
System rozdziału energii | Single phase |
Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz |
Mierzone napięcie ograniczenia MLV (L-N) | 1910 V |
Mierzone napięcie ograniczenia MLV (L-G) | 2630 V |
Mierzone napięcie ograniczenia MLV (N-G) | 1370 V |
Typ SPD | 4CA |
Parametry przyłączeniowe UL | |
Moment dokręcania | 30 lbf-in. |
Przekrój przewodu AWG | 14 ... 2 |
Normy/przepisy | IEC 61643-11 |
Wskazówka | 2011 |
Normy/przepisy | EN 61643-11 |
Wskazówka | 2012 |
Sposób montażu | Szyna DIN: 35 mm |
Numer artykułu | 2804429 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CL1321 |
Klucz produktu | CL1321 |
Strona katalogu | Strona 61 (C-4-2019) |
GTIN | 4046356317801 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 245,1 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 244,4 g |
Numer taryfy celnej | 85363030 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
MPB 18/1- 2 - Mostek 2809209
-
MPB 18/1- 3 - Mostek 2809212
-
MPB 18/1- 4 - Mostek 2809225
-
MPB 18/1- 6 - Mostek 2748564
-
MPB 18/1- 7 BU - Mostek 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - Mostek 2858470
-
MPB 18/1- 8 - Mostek 2748577
-
MPB 18/1- 9 - Mostek 2748580
-
MPB 18/1-12 - Mostek 2748593
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Oznacznik do zacisków 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Oznacznik do zacisków 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 2809128
-
DK-BIC-35 - Złączka przelotowa 2749880
-
ZBN 18 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0825059
-
B-STIFT - Pisak do oznaczników 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Wkrętak 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Wkrętak 1205037
-
VAL-MS 230 ST - Wkładka ogranicznika typ 2 2798844
-
F-MS 12 ST - Wkładka ogranicznika typ 2 2817990
Korzyści
Jakość sprawdzona w milionach egzemplarzy w różnych zastosowaniach
Szybka instalacja przy użyciu mostków dzięki standardowej w przemyśle szerokości 1 DU
Łatwa kontrola i pomiar izolacji dzięki wtykowym modułom zabezpieczającym
Duży obszar zastosowania dzięki różnym napięciom znamionowym
Wysoka modułowość oferuje indywidualne rozwiązania dla każdego zastosowania
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław