MNT-1 D
-
Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 3
2882200
Adapter z ochroną przed przepięciami do gniazd sieciowych, optyczny wskaźnik zasilania i odłączenia. Do stosowania w krajach: D, A, I, NL, S, E, N, FIN
Szczegóły produktu
Typ produktu | Ochrona urządzeń |
Rodzina produktów | MAINTRAB |
System zasilania IEC | TN |
TT | |
Konstrukcja | Wtyk pośredni/ Adapter |
Liczba biegunów | 2 |
Typowe wykonania krajowe stosowane w | D, A, NL, E, S, FIN, TR |
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | optyczny |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Klasa testu IEC | III |
T3 | |
Typ EN | T3 |
Liczba portów | One |
Rodzaj przyłącza | Wtyk/gniazdo ze stykiem ochronnym |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 56 mm |
Wysokość | 76 mm |
Głębokość | 78 mm |
Kolor | czarny (RAL 9005) |
czarny (RAL 9005) | |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Wartość CTI materiału | 400 |
600 | |
Materiał izolacyjny | PA 6 |
Materiał obudowy | PA 6 |
Tory ochronne | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Kierunek działania | L(N)-PE |
Napięcie znamionowe UN | 230/400 V AC (TN/TT) |
Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz (60 Hz) |
Najwyższe napięcie pracy UC (L-N) | 275 V AC |
Najwyższe napięcie trwałe UC (L-PE) | 360 V AC |
Najwyższe napięcie pracy UC (N-PE) | 360 V AC |
znam. prąd obciążenia IL | 16 A (30 °C) |
Prąd przewodu ochr. IPE | ≤ 5 µA |
Pobór mocy w trybie czuwania PC | ≤ 1 VA |
Napięcie probiercze referencyjne UREF | 255 V AC |
Udar kombinowany UOC | 6 kV |
Poziom ochrony Up | ≤ 1,5 kV |
Zachowanie TOV dla UT (L-N) | 460 V AC (5 s / withstand mode) |
460 V AC (120 min / safe failure mode) | |
Zachowanie TOV dla UT (L-PE) | 460 V AC (5 s / withstand mode) |
460 V AC (120 min / withstand mode) | |
1455 V AC (200 ms / safe failure mode) | |
Zachowanie TOV dla UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / safe failure mode) |
Czas zadział. tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Czas zadział. tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Czas zadział. tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
potrzebny maks poprzedzający bezpiecznik | 16 A (gG / B / C) |
Odporność na zwarcie ISCCR | 1,5 kA AC |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 (Zabezpieczenie przed dziećmi) |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 75 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 75 °C |
Wysokość | ≤ 2000 m (amsl) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % |
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | |
Normy/przepisy | EN 60664-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 / EN 61643-11 |
Normy/przepisy | IEC 61643-11 |
Wskazówka | 2011 |
Normy/przepisy | EN 61643-11 |
Wskazówka | 2019 |
Sposób montażu | Wkłada się do gniazda sieciowego |
Numer artykułu | 2882200 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CL1421 |
Klucz produktu | CL1421 |
Strona katalogu | Strona 88 (C-4-2019) |
GTIN | 4046356073554 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 123 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 101,34 g |
Numer taryfy celnej | 85363010 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27130806 |
ECLASS-13.0 | 27171203 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000942 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (nr CAS: Nie dotyczy) |
Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 1bb984c9-8c04-490a-8ad9-e76bd4806620 |
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław