TTC-6P-1X2-24DC-PT-I
-
Ogranicznik przepięć
2906815
Ochrona przed przepięciami, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki, z wbudowanym wskaźnikiem stanu do 2-żyłowego obwodu sygnałowego bez potencjału ziemi, np. pętla prądowa 0(4) ... 20 mA, kompatybilność z HART. Możliwość stosowania w obwodach związanych z bezpieczeństwem do SIL 3.
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Oszczędność miejsca i kosztów dzięki niewielkiej szerokości 6 mm
Ciągłe monitorowanie urządzeń ochronnych i mechaniczny wskaźnik statusu z opcjonalną sygnalizacją zdalną
Łatwy wybór niezależnie od wymagań w dziedzinie AKPiA dzięki kompleksowej ofercie produktów o indywidualnych właściwościach
Łatwa kontrola i dokumentowanie przy użyciu CHECKMASTER 2 dzięki wtykowym modułom ochronnym
Brak wpływu na sygnał podczas czynności serwisowych dzięki neutralnej impedancji podczas podłączania i odłączania wtyków ochronnych